ECADEMY

Jak funguje sada pro udržování konstantního tlaku s SQE

 V následujícím videu se dozvíte, jak přesně funguje sada pro udržování konstantního tlaku s 3" čerpadlem SQE a řídící jednotkou CU301. Sada dále obsahuje 8l tlakovou nádobu, tlakový snímač, uzavírací ventil a přívodní kabel.

Čerpadlo SQE je vybaveno motorem s elektronickou regulací otáček a ve spojení s řídící jednotkou CU301 zajišťuje dodávku vody s konstantním tlakem bez ohledu na počet odběrových míst. 

Čerpadlo SQE je vhodné pro čerpání vody z vrtů a studní v rodinných domech a menších aplikacích. Má ATEST na styk s pitnou vodou. Již ve standardním provedení má integrované ochrany motoru, které prodlužují životnost čerpadla a zvyšují komfort pro uživatele.