Směšovací smyčky

SMĚŠOVACÍ SMYČKY - INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ

Mixing loops

POPIS

MAGNA3 umožňuje měřit spotřebu energie každé větve systému

Je vyžadován pouze teplotní snímač. 

Nastavení maximálního průtoku (FLOWLIMIT) v každé zóně zabraňuje nadměrnému průtoku, čímž vytváří úspory energie 

VÝHODY

  • Poskytuje optimální teplo odpovídající venkovní teplotě. (Každý 1 °C, o který je systém přehřátý, představuje spotřebu 5 - 6 % paliva navíc.)
  • Zvládá nerovnováhu v distribuční síti - což jinak znamená přehřátí
  • Zvládá různé instalace zákazníků s různými nároky na průtok a teplotu
  • Snižuje náklady na distribuci z napájecí stanice. Proměnný průtok v distribuční síti šetří až 50 % provozních nákladů čerpadla
  • Snadné přidání nových „zákazníků“ do systému. Není nutné žádné vyrovnávání
  • Úspora energie znamená krátkou dobu návratnosti. Snížení spotřeby paliva a elektrické energie

VÝROBKY

CUE, MAGNA3, TP, TPE

Související témata