Vestavěné snímače a ochrana motoru

VESTAVĚNÉ SNÍMAČE A OCHRANY MOTORU - INTELIGENTNÍ ZPŮSOB

Built in sensors and motor protections

POPIS

Čerpadla s Grundfos AUTOADAPT mají vestavěný snímač hladiny, snímače běhu na sucho, ochranu motoru, elektronickou ochranu a relé alarmu, které eliminuje potřebu dalších kabelů, plovoucích hladinových spínačů a snímačů

Pouze jeden kabel - elektrické vedení

Čerpadla s Grundfos AUTOADAPT se po umístění v jímce automaticky přizpůsobí a umí zjistit přítomnost jiných čerpadel

Až čtyři čerpadel mohou být instalována v jedné jímce

Instalovaná čerpadla automaticky kalibrují své hladiny při spuštění/zastavení a začne standardní střídání čerpadel

VÝHODY

  • Zjednodušení celého systému, protože všechny snímače, ochrana motoru a elektronika jsou integrovány v čerpadle
  • Nejsou nutné žádné další snímače, jelikož všechny potřebné analogové vysílače tlaku a relé alarmu jsou integrována
  • Snížená potřeba pro servis a údržbu díky vyloučení kabelů a plovákových spínačů
  • Zkrácení prostojů v případě poruchy při výměně celé čerpací jednotky
  • Snadná instalace - díky vyloučení kabelů a plovákových spínačů
  • Zapoj a čerpej - jednoduše umístěte čerpadlo do jímky a připojte pouze jeden kabel. Grundfos AUTOADAPT také umožňuje snadné uvedení do provozu, protože všechny funkce jsou přednastaveny. Menší velikost jímky díky kompaktní konstrukci a vestavěným prvkům

ČERPADLA

DP, EF, SEG, SL

Související témata