Směšovací smyčky

SMĚŠOVACÍ SMYČKY - INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ

Mixing loops

POPIS

MAGNA3 umožňuje měřit spotřebu energie každé části systému.

Je vyžadován pouze teplotní snímač.

Možnost nastavení maximálního průtoku (FLOWLIMIT) v každé zóně zabraňuje nadměrnému průtoku, čímž vytváří úspory energie.

VÝHODY

  • poskytuje optimální teplo odpovídající venkovní teplotě. (Každý 1 oC, o který je systém přehřátý, představuje spotřebu 5 - 6 % paliva navíc.)
  • zvládá nerovnováhu v distribuční síti - což jinak znamená přehřátí
  •  zvládá různé instalace zákazníků s různými nároky na průtok a teplotu
  • snižuje náklady na distribuci z napájecí stanice. Proměnný průtok v distribuční síti šetří až 50 % provozních nákladů čerpadla
  • snadné přidání nových uživatelů do systému. Není nutné žádné vyrovnávání
  • energetické úspory prostřednictvím snížení spotřeby paliva a elektrické energie znamená krátkou dobu návratnosti.

ČERPADLA

MAGNA3  

Související témata