ALPHA řada

Pusťte si nové instruktážní video ALPHA3 a dozvíte se více o další generaci oběhových čerpadel Grundfos

Hledá váš zákazník inteligentní a energeticky úsporné čerpadlo pro svůj rodinný dům? Řada ALPHA zahrnuje kompletní škálu oběhových čerpadel pro systémy vytápění a cirkulace teplé vody v rodinných domech a malých komerčních budovách. Celá řada čerpadel ALPHA má společné následující prvky - rychlá instalace, snadné uvedení do provozu a minimální údržba. 

Vyberte si ideální čerpadlo ALPHA pro svou zakázku

ZVOLTE TO ČERPADLO ALPHA, KTERÉ JE PRO VÁS TO PRAVÉ

ALPHA1 L

spolehlivá volba

Zjistěte více Go back

ALPHA2

efektivní volba

Zjistěte více Go back

ALPHA3

inteligentní volba

Zjistěte více Go back

ALPHA1 L

spolehlivá volba

ALPHA1 L - spolehlivá volba

Čerpadlo Grundfos ALPHA1 L je spolehlivou volbou pro téměř každý otopný systém a je navrženo s důrazem na dlouholetou spolehlivou práci. Staré oběhové čerpadlo jednoduše naskenujte prostřednictvím aplikace Grundfos GO Replace a snadno najdete náhradu.

ALPHA2

efektivní volba

ALPHA2 - efektivní volba

Čerpadlo Grundfos ALPHA2 je optimální volbou pro téměř každý otopný systém. Vysoce energeticky účinný motor a možnost snadného hydronického vyvážení otopného systému s aplikací Grundfos GO Balance šetří energii a snižuje náklady na vytápění.

ALPHA3

inteligentní volba

ALPHA3 - inteligentní volba

Čerpadlo Grundfos ALPHA3 je inteligentní volbou pro téměř každý otopný systém. Jednoduše se připojte odkudkoliv prostřednictvím aplikace Grundfos GO Remote v chytrém telefonu a snadno ovládejte čerpadlo a sledujte jeho výkon.

VYBERTE VHODNÉ ČERPADLO ALPHA PRO VAŠI ZAKÁZKU

 

Výběr vhodného oběhového čerpadla ALPHA pro konkrétní zakázku nikdy nebyl jednodušší. Ideální čerpadlo můžete buď najít přímo tady, nebo si můžete stáhnout průvodce výběrem.

Jak správně nastavit čerpadla řady ALPHA?

Máte pochybnosti jak správně nastavit čerpadla řady ALPHA? Odpovědi najdete v našich instruktážních videích níže.. 

Jak správně nastavit čerpadlo ALPHA3

Jak správně nastavit čerpadlo ALPHA2

Jak správně nastavit čerpadlo ALPHA1 L

Video návod pro snadnou údržbu. Zvládněte každý problém!

instalujete, vyvažujete nebo vyměňujete? Instruktážní video od Grundfos o odstraňování problémů je koncipováno tak, abyste pracovní den zvládli jednodušeji a rychleji. Zhlédněte film a ušetřete čas při vaší další zakázce.

Hlučné čerpadlo?

Blokovaný rotor?

Hluk v systému?

ALPHA3: Čerpadlo, které mluví Vaším jazykem

ALPHA3 - špičkové čerpadlo plně nastavitelné pomocí chytrého telefonu

ALPHA3 je další generací čerpadel z řady ALPHA. Nabízí mnoho výhod této řady. Díky aplikaci Grundfos GO Remote lze nyní ALPHA3 ovládat přímo prostřednictvím Vašeho chytrého telefonu. A zároveň obsahuje zabudovanou funkci k jednoduššímu a rychlejšímu nastavování hydronickému vyvážení.

Zjistit více

Stáhnout produktový leták

Stáhnout prodejní argumenty

ALPHA2: Hydronické vyvážení soustavy nyní i s Alpha2

ALPHA2 - hydronické vyvážení soustavy nyní i s Alpha2

ALPHA2 je nejúspornější čerpadlo na trhu, funguje v několika režimech provozu a umožňuje jednoduché hydronické vyvážení soustavy podle průtoku pomocí aplikace Grundfos GO Balance a ALPHA Reader*. Go Balance Vás krok za krokem provede celým procesem, čímž Vám ušetří spousty drahocenného času a nahlížení do instrukcí.

* Snímač ALPHA Reader a chytrý telefon jsou potřebným příslušenstvím, které není součástí produktové sady ALPHA2.

Zjistit více

Stáhnout produktový leták

Stáhnout prodejní argumenty

ALPHA1 L: Odpověď na každou zakázku na výměnu čerpadla

ALPHA1 L - univerzální čerpadlo pro nové instalace i rekonstrukce

Oběhové čerpadlo ALPHA1 L je unikátní, cenově dostupná a technicky i funkčně vylepšená náhrada čerpadel ALPHA2 L (předchozí verze). Vyznačuje se nízkou spotřebou elektrické energie, vysokou účinností a širokou škálou funkcí. Nabízí jednoduchou montáž, snadné nastavení a nově i řízení výkonu čerpadla pomocí PWM signálu. 

Jednoduše oskenujte štítek starého čerpadla pomocí aplikace Grundfos GO Replace, abyste zjistili, zda je možné ho nahradit čerpadlem ALPHA1 L.

Zjistit více

Stáhnout produktový leták

Stáhnout prodejní argumenty

Buďte připraveni na jakoukoliv zakázku

Buďte připraveni na jakoukoliv zakázku pro oběhová čerpadla

Chcete se vyznat v čerpadlech ALPHA? Potom se podívejte do Grundfos Ecademy, kde jsme pro Vás shromáždili všechny informace a online školení, abyste je našli na jednom místě.  

Zjistit více