Grundfos iSOLUTIONS: Opětovné využívání průmyslové vody

Snižte svou spotřebu vody a ušetříte

Mnoho míst po celé planetě čelí nedostatku vody a průmyslové procesy tento problém ještě zhoršují. Podle odhadů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj se očekává, že poptávka po vodě v průmyslu vzroste do roku 2050 o 400 %, jelikož mnoho zpracovatelských průmyslů spotřebovává velké množství vody. Voda hraje přímo či nepřímo důležitou roli, neboť se používá k rozpouštění, chlazení, umývání, čištění a dalším účelům.

Kvůli nedostatku vody a zvyšujícím se nákladům na vypouštění čisté i odpadní vody se průmyslová zařízení po celém světě začínají přesouvat k opětovnému využívání vody. Opětovné využívání vody znamená, že je odpadní voda z celé výroby nebo konkrétního procesu upravena tak, že je dostatečně kvalitní, aby ji bylo možné znovu vrátit do oběhu. Opětovné využívání vody pro regulaci teploty v chladicích věžích je dobrý začátek, protože v celém průmyslu spotřebují chladicí věže velké množství vody. Nevyžadují však příliš vysokou kvalitu vody, takže její opětovné využití může představovat menší investici než celý systém pro úpravu vody z hlavních procesů. 

Poslechněte si radu odborníka, jak optimalizovat proces opětovného využívání vody

Grundfos dokáže dodat řešení pro všechny nejdůležitější fáze úpravy vody včetně biologické a chemické úpravy a také mechanické filtrace. Díky tomu půjde váš systém s dobou, co se týče spolehlivosti a úspornosti. Zároveň bude připraven na budoucí zvýšené nároky ohledně opětovného využívání vody.

Znovu používáme 80 % vody z oplachování

Ve společnosti Grundfos máme ohledně úspory vody své vlastní cíle. Do roku 2025 chceme v porovnání s rokem 2008 snížit spotřebu vody o 50 %. V naší čistírně odpadních vod, kterou jsme do provozu uvedli v roce 2018, používáme Grundfos iSOLUTIONS, tedy technologii opětovného využívání vody. Toto řešení nám pomáhá znovu použít asi 80 % odpadních vod z našich oplachovacích procesů a ušetříme tak kolem 5 000 m3 ročně.

Budoucnost opětovného využití průmyslové vody

Ponořte se do nejdůležitějších procesů opětovného využívání průmyslové vody a uvidíte, jak vám Grundfos iSOLUTIONS může pomoci optimalizovat vaše procesy a ušetřit nejen vodu, ale také energii a náklady.

 

Webinář na téma znovu využití vody

Poslechněte si webinář na téma "Opakované užití chladící průmyslové vody a její úprava", který jsme připravili pro naše zákazníky. Webinář je v angličtině.

Odkaz na video záznam je zde

 

Chytrá řešení pro opětovné využívání vody

Grundfos iSOLUTIONS propojuje několik chytrých prvků, což vám pomůže optimalizovat proces opětovného využití vody. Kombinuje digitální dávkovací čerpadla se zařízeními na monitorování, měření a řízení a navíc chytrá čerpadla s frekvenčním měničem. Tyto propojené jednotky dohromady vytváří systém, který šetří čas, práci i náklady.

Prosím vyplňte požadovaná pole
- Nesprávný mail

Váš souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nijak neovlivní zákonnost zpracování dat před jeho stažením. Máte rovněž právo vznést námitky proti používání Vašich osobních údajů pro přímé marketingové účely včetně profilování. Pro více informací o Vašich osobních údajích a právech si přečtěte Oznámení o Pravidly a Podmínkami a ochraně osobních údajů