Nová řada CR

For engineers who like to move the limits

Nová řada čerpadel CR pro ty, kteří rádi posouvají hranice

Seznamte se s novou generací čerpadel CR - efektivnější a robustnější nová řada čerpadel CR 95, CR 125 a CR 155, která nahrazuje stávající CR 90, CR 120 a CR 150, má vylepšenou konstrukci hydraulické části pro dosažení vyšší energetické účinnosti a zlepšení hydraulických parametrů, které posouvá hranice výkonnosti k novým metám.

Čerpadla byla navržena s využitím nejmodernějších procesů a byla testovány po celém světě - takže je můžete instalovat a provozovat s naprostou důvěrou.

How to achieve 30% energy savings

Jak dosáhnout úspory energie až 30%

Rakouská vodárenská společnost byla mile překvapena údaji o výkonnosti svých nových čerpadel CR po 6ti měsících provozu. Kromě kompaktního designu jsou nová čerpadla ještě lepší než ty staré - při současném snížení provozních nákladů o 30%.

New generation CR proves its worth

Nová generace dokazuje svou hodnotu

Testování nové generace čerpadel CR v reálných podmínkách mělo zásadní význam. Zjistěte, čeho dosáhly tři čerpadla CR 95 po 14 měsících provozu v dánské teplárně.

Nová konstrukce zvýšila účinnost čerpadla

Každé čerpadlo je přísně testováno

Nová moderní výrobní linka čerpadel CR

 

CR XL leták

Prohlédněte si podrobně rozsah nového čerpadla CR

Leták ke stažení

Meet the entire CR familly

Poznejte další typy z řady CR

Přejít do Grundfos Product Center