Samonasávací čerpadla a domácí vodárny JP

Obecné

Přehled

Samonasávací čerpadla a domácí vodárny řady JP jsou určená pro spolehlivou dodávku vody z kopaných studní, sběrných nádrží a pro posilování tlaku. Najdou široké uplatnění v domácnostech, na zahradách nebo v zemědělství a v lehkém průmyslu.

Nabízíme tři varianty provedení:

  • JP - samostatné čerpadlo
  • JP PT - automatická vodárna s tlakovou nádobou a tlakovým spínačem
  • JP PM - čerpadlo s automatickým spínáním a integrovanou ochranou proti chodu nasucho

Oblasti použití:

  • čerpání vody z kopaných studní a mělkých vrtů o hloubce až 8m
  • posilování tlaku z vodovodního řádu
  • čerpání vody ze sběrných nádrží

SAMONASÁVACÍ SCHOPNOST

Čerpadla se sací hloubkou až 8 m vhodná i pro čerpání vody z kopaných studní a mělkých vrtů.

OSVĚDČENÁ A ROBUSTNÍ KONSTRUKCE

Plášť čerpadla z korozivzdorné oceli a vnitřní hydraulická část z kompozitních materiálů zaručují dlouho životnost a vysokou odolnost proti korozi.

JEDNODUCHÁ OBSLUHA A INSTALACE

Čerpadla JP jsou dodávána s 1,5m kabelem ukončeným vidlicí 230 V.

OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ

Čerpadla JP mají motory v jednofázovém provedení s integrovanou motorovou ochranou a nevyžadují tak další jištění.

 

Výhody

  • Samonasávací schopnost
  • Osvědčená a robustní konstrukce
  • Jednoduchá obsluha a instalace
  • Ochrana proti přehřátí
Brožury

Brožury

 

JPC

GRUNDFOS JPC (Product brochure)

The Grundfos JPC is a self-priming, single-stage jetpump, covering a wide variety of domestic water transfer and supply jobs. The pump is especially ideal wherever self-priming operation is necessary as it features a built-in ejector with guide vanes for optimum self-priming properties. The body and internal components of the JPC are made of technopolymer to make the pump resistant to corrosion. Installation of the JPC is simple plug-and-pump.

Grundfosliterature-5271145.pdf (370 KB)

Servis

Servis

Kontakt
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Service centre

Contact us

Select country to contact your local service center