- Max. dopravní výška
- 55 m
- Max. průtok
- 7 m³/h
- Teplota kapaliny
- 0 .. 45 °C
- p max
- 10 bar
Voda se správným tlakem bez starostí
Hluk, nízký tlak vody, složitá instalace, časově náročné uvedení do provozu. Zní vám tyto problémy povědomě?
S řadou domácích vodáren SCALA je můžete vyřešit nebo se jim vyhnout. Domácí vodárny SCALA zajistí požadovaný tlak vody ve všech kohoutcích. Jedná se o vodárny typu "vše v jednom", což výrazně usnadňuje jejich instalaci a uvedení do provozu. Vodárny SCALA jsou vyrobené z kvalitních a robustních materiálů a jsou vybavené chytrými funkcemi.
Domácí vodárny SCALA jsou vhodné pro čerpaní vody z mělkých studní o hloubce do 8 m, čerpání vody z nádrží a posílení tlaku z vodovodního řadu.
Perfektní tlak vody v domě i na zahradě
Domácí vodárna SCALA2 je vybavená motorem s integrovaným frekvenčním měničem. Díky tomu dokáže sama přizpůsobovat svůj výkon požadavkům na průtok. Pokaždé, když otevřete další kohoutek, vodárna zvýší své otáčky, aby byl zachován potřebný tlak.
Domácí vodárna SCALA1 nabízí funkci kalendáře nebo možnost propojení s další vodárnou SCALA1 pro dosažení většího výkonu. Bude ideální volbou pro menší rodinné domy nebo zavlažování zahrad vodou ze studny.
SCALA2 - domácí vodárna
- Ideální pro rodinné domy
- Ideální pro zavlažování zahrad
- Integrovaný frekvenční měnič - dokáže přizpůsobit výkon a udržovat konstantní tlak vody
- Všechny komponenty integrovány do jedné kompaktní vodárny
- Velmi nízká hladina hluku 47 dB (A) - podobná hluku z myčky nádobí
- Ochrana proti provozu nasucho
Doporučujeme SCALA2 do aplikací, kde potřebujete vždy zajistit potřebný tlak vody zejména pro pohodlí členů domácnosti. Vodárna je tichá a proto je možná i vnitřní instalace.
SCALA1 - domácí vodárna
- Ideální pro rodinné domy, chaty, chalupy a zahrady
- Ideální pro zavlažování zahrad
- Všechny komponenty integrovány do jedné kompaktní vodárny
- Nízká hladina hluku 55 dB (A) - podobně jako u myčky
- Ochrana proti provozu nasucho pro dlouhou životnost
- Ovládání pomocí aplikace na chytrém telefonu
- Funkce kalendáře pro zahradní zavlažování
Doporučujeme SCALA1 pro menší rodinné domy, kde otevření více kohoutků najednou a tím potřeba okamžitého vyrovnání tlaku není tak častá. Je ideální také pro zavlažování zahrad a aplikace s dešťovou vodou.
Podívejte se, jak vybrat a dimenzovat domácí vodárnu
Správný výběr a dimenzování domácí vodárny je prvním krokem k zajišťění dlouhodobého a bezproblémového řešení dodávky vody.
V následujícím videu vám ukážeme, jak navrhnout správný systém pro dodávku a posílení tlaku vody.
Více znalostí za pár minut
Instalatéři POZOR: ušetřete si práci tím, že si zlepšíte své znalosti. Máme pro vás videa, která vám vysvětlí vlastnosti a výhody našich čerpadel a provedou správnou instalací a uvedením do provozu.
Klikněte na vybrané téma a začněte.
PŘIPOJTE SE K 57 000 INSTALATÉRŮ JAKO JSTE VY
Dostávejte od nás informace o čerpadlech, nástrojích, školeních a akcích