Najděte přesně to, co hledáte.
Oběhová čerpadla
Čerpadla ALPHA jsou vysoce účinná cirkulační čerpadla určená pro vytápění, klimatizaci a rozvod teplé vody v domácnostech. Jedná se o jednoduchá a ...
ALPHA Reader je přenosný snímač pro hydronické vyvažování otopných těles, který lze pomocí bluetooth propojit s čerpadlem ALPHA2 a aplikací pro chy...
Ponorná kalová čerpadla
Čerpadla AP jsou konstruována pro čerpání odpadní vody, vody obsahující kaly, podzemní vody a splašků. Jsou vybavena řezacím zařízením pro rozmělně...
Čerpadla se zapouzdřeným rotorem
Tlakové moduly
Horizontální vícestupňová čerpadla
Čerpací systém Grundfos BMSX má unikátní konstrukci určenou pro odsolování mořské vody a brakické vody.
Komunikační rozhraní
Vícestupňové
Čerpadla CM a CME jsou spolehlivá, tichá a kompaktní horizontální čerpadla s axiálním sáním. Díky modulární konstrukci lze řešení snadno uzpůsobit ...
Sada pro zvyšování tlaku
Stanice CMB a CMBE jsou kompaktní posilovací stanice vhodné k tomu, aby zásobovaly vodou domácnosti a menší komerční budovy. Díky modulární konstru...
CM/CME jsou spolehlivá, tichá a kompaktní horizontální čerpadla s axiálním sáním. Modulární konstrukce umožňuje snadno vyhovět nejrůznějším požadav...
COMFORT jsou úsporná cirkulační čerpadla na teplou vodu určená pro jednogenerační i dvougenerační rodinné domy. Díky korozivzdorným tělesům jsou ta...
Čerpadla CONLIFT1 jsou určena pro odčerpávání kondenzátu z kotlů z míst pod úrovní kanalizace nebo z míst, odkud vodu nelze odvádět samospádem.
Příslušenství
Complete Control solutions, with cabinet, controller and switchgear for various application.
In-line vícestupňová čerpadla
Vertikální vícestupňové odstředivé čerpadlo se sacím a výtlačným hrdlem ve stejné úrovni.
Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla s integrovaným frekvenčním měničem. Části přicházející do styku s čerpanou kapalinou jsou z korozivzdor...
Řídicí jednotka pro čerpadla nebo jednotky pro zabudování do rozvaděčů
Control units designed for level control, monitoring and protection of waste water and bore hole applications. For integration in to cabinets.
Designed for monitoring and control of SQE submersible pumps e.g. for constant pressure applications.
CUE je kompletní řada externích frekvenčních měničů určených pro řízení otáček široké škály čerpadel Grundfos.
Ponorné motory
Chlór, Oxid chloričitý, Elektrochlorace
Ponorná drenážní čerpadla (DP) disponují motorem 0,9-2,6 kW. Čerpadla jsou vybavena polootevřeným lopatkovým oběžným kolem s průchodností 10 mm.
DPI je řada průmyslových snímačů navržená pro přesné měření diferenčního tlaku. Signál od snímače přichází do externí řídící jednotky nebo do řídíc...
Drenážní čerpadla DPK jsou navržena s uzavřeným, polootevřeným nebo SuperVortexem, volným průtokovým oběžným kolem pro použití v mnoha stavebních a...
Odvodňovací čerpadla DWK jsou navržena s uzavřeným, polootevřeným nebo SuperVortexem, volným průtokovým oběžným kolem pro použití v celé řadě stave...
Dálkové ovládače Grundfos pro instalaci, monitorování, poruchové informace a konfiguraci čerpadel a systémů Grundfos, komunikace rádiově nebo pomoc...
Membránová čerpadla
Digitální dávkovací čerpadla pro vysoce přesné dávkování chemikálií, umožňující pokročilé řízení procesu a integraci s řízením systému.
Řada čerpadel Grundfos Mechanical je řada extrémně silných robustních čerpadel pro aplikace vyžadující spolehlivé dávkování a vysokotlaké funkce. M...
The E-Box device enables our digital dosing pumps SMART Digital S up to 30l/h to communicate with a wired transmission to a various range of fieldb...
Čerpadla EF mají jednolopatkové, polootevřené oběžné kolo ps průchodností 30 mm, určené pro čerpání odpadních vod a jiných kapalin, jako jsou drená...
Zdarma, nezávazná analýza vašeho současného výkonu čerpadla, která vám pomůže najít potenciální úspory energie v čerpadlech.
Grundfos Connect je internetový systém plug & play, který vám poskytuje účinnou a cenově výhodnou alternativu k dražším systémům SCADA.
Intuitivní sada nástrojů pro správu a nastavení čerpadel z mobilního telefonu. Poskytují informace o provozu, historii a alarmech.
Our intuitive tool box for mobile pump control that provides you with instant pump data, designed to save you time and effort.
Podrobná analýza vašeho aktuálního výkonu čerpadla založená na měření s návrhy na budoucí úspory energie a lepší výkon.
Na internetu založený systém, který vám poskytuje účinnou a nákladově efektivní alternativu k nákladnějším systémům.
Kompletně sestavený systém Hydro EN je navržen do protipožárních aplikací a svojí konstrukcí odpovídá požadavkům normy EN 12845. Je určen převážně ...
Kompaktní automatické tlakové stanice s čerpadly řady CR(I)(E) montované na společné základové desce, kompletně propojeno, odzkoušeno a přednastave...
Energeticky úsporné systémy zvyšování tlaku vody. K dispozici s 2-4 paralelně zapojenými otáčkově regulovanými čerpadly. Integrovaná řídicí jednotk...
Posilovací stanice Hydro Solo-E je plně optimalizovaná stanice určená pro soustavy, kde je nezbytné udržovat konstantní tlak. Stanice dokáže udržov...
Vstupní a výstupní moduly pro řešení řízení.
Input modules for use in control panels designed to fit into a DIN rail
Pressure transmitter series 4-20 mA, stainless steel 304 or 316. Differentiates in a compact housing, very wide temperature range and has multiple ...
Standardní motory
Vodárny Grundfos Jet jsou samonasávací jednostupňová odstředivá čerpadla s tlakovou nádobou. Jsou určeny pro různé aplikace na zahradě či v domácno...
Vodárny Jet jsou samonasávací jednostupňová odstředivá čerpadla. Jsou určeny pro různé aplikace na zahradě či v domácnosti včetně zásobování vodou ...
Minimalizujte náklady a zajistěte celoživotní účinnost čerpadla. Díky prohlídce získáte přehled o inventáři čerpadel a návrh doporučení a zlepšení.
Ponorná drenážní čerpadla Grundfos (DP) pokrývají rozsah motorů od 0,9 do 2,6 kW. Čerpadla jsou vybavena polootevřeným vícelopatkovým oběžným kolem...
Axiální vrtulové črpadlo KPL je konstruováno pro vysoký průtok při nízké dopravní výšce.
Complete Control solutions for level control, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Horizontální dělená čerpadla
Horizontálně dělená skříň, dvojité sání, zdvojené čerpadlo LS je navrženo pro vysoký průtok, nízkou NPSH a vysoce účinnou aplikaci.
M2 switch for controlling pumps and level reporting in medias with low content of solids, or rare occasion reporting. M2 product is compact which m...
Elektronicky regulovaná oběhová čerpadla pro obytné budovy.
Standardní motory s řízením otáček
MIXIT je kompletní směšovací uzel spolupracující s čerpadlem MAGNA3 pro systémy chlazení i vytápění. Jednotka obsahuje řídící jednotku, trojcestnou...
Standardní normované motory
Konfigurační údaje
Motorová ochrana pro motory a čerpadla.
Ponorné motory pro čerpadla SQ
MS series ON/OFF controlling pumps, level reporting. MS1 comes in a variety of types; Standard type is for Waste Water, other medias comply. Follow...
Ponorné motory pro čerpadla SQFlex
Vnorná čerpadla
Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla pro montáž do nádrží
Pro obráběcí stroje
Jednostupňové čerpadlo s axiálním sáním a s polootevřeným oběžným kolem
Stanice MULTILIFT jsou kompaktní přečerpávací stanice pro sběr a odvod odpadních vod uvnitř budov. Jsou již předem sestavené a jsou plně automatizo...
Míchadla a aktivátory proudění pro míchání a udržování média v suspenzi
Měřicí zesilovače a řídicí jednotky pro dávkovací procesy
Jednostupňové
Nesamonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo, navržené podle EN 733.
Jednostupňová monobloková čerpadla s axiálním sáním dle ISO 2858
Jednostupňové s pružnou spojkou
Standardní čerpadla s axiálním vstupem dle EN 733.
Čerpadla s axiálním vstupem dle ISO 2858
Čerpadlo NS je odolné odstředivé čerpadlo určené pro čerpání vody v domácnostech, průmyslu a zemědělství. Dodáváme ho jako čerpadlo s jedním či dvo...
Kompletní dílenský servis pro všechna čerpadla, která potřebují opravu, včetně možností dodávky.
Nové produkty
Přečerpávací systémy Unolift (s jedním čerpadlem) a Duolift (se dvěma čerpadly) jsou určeny pro sběr a čerpání odpadní vody ze suterénů a sklepů, o...
Elektrické příslušenství pro výrobky Grundfos
Mechanické příslušenství k výrobkům Grundfos
Příslušenství pro dávkovací čerpadla
Systém RCME je monitorovací a řídicí systém pro čerpání dešťové vody do toalet a prádelen v neobytných budovách. RCME obsahuje záložní zdroj vody.
RPI is a pressure and temperature industrial sensor designed to be robust, precise and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in dire...
RPS is a pressure and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct con...
Obnovitelný solární invertor je solární invertor mimo síť, který rozšiřuje rodinu systémů solárních čerpadel. RSI pracuje s ponornými, vícestupňový...
Čerpadla na splaškovou vodu
Ponorná čerpadla pro dodávku podzemní vody
Čerpadla SB a SBA jsou vícestupňová ponorná čerpadla, pro čerpání čisté vody ze studní a nádrží. Nabízejí zabudované ochranné funkce a zajišťují ti...
Domácí vodárny SCALA jsou plně vybavené samonasávací vodárny určené do domácností. Zajišťují dodávku čisté vody do domácností, zahrad a menších kom...
SCALA1 systém je řešení pro využití dešťové vody. Je vhodné pro domácí aplikace s dešťovou nebo šedou vodou.
Jednostupňová ponorná čerpadla SE (1.1-11 kW) jsou určená pro dopravu odpadních a procesních vod. Jsou vybavena oběžným kolem SuperVortex (SEV) neb...
Ponorná kalová čerpadla Grundfos SE/SL (9-30 kW) jsou vybavena oběžným kolem S-tube® ((SE/SE1/SE2 and SL/SL1/SL2) nebo SuperVortex (SLV). Volný prů...
Submersible and dry-installed Grundfos SE/SL pumps (frame size 56) are fitted with open S-tube® (SE and SL) impeller. The pumps are designed for a...
Ponorná čerpadla SEG s řezacím zařízením jsou určena pro čerpání odpadních a kalových vod. Patentovaný systém řezacího zařízení pro spolehlivý provoz.
Ponorná splašková čerpadla Grundfos SL (1,1-11 kW) jsou vybavena buď oběžným kolem S-tube® (SL1) nebo SuperVortex (SLV). Volný průchod čerpadlem se...
Modul snímačů SM113 konstruovaný jako rozhraní se snímači čerpadla, komunikace přes silový kabel s modulem IO 113 s komunikací.
Skupinový program ponorných snímačů pro hydrostatické měření hladiny.
Produkty měření a přepínání. Převodníky, senzory, plováky, spínače, měřiče, vysílače, sondy a přidružené regulátory. Pro použití napříč produkty, a...
SOLOLIFT2 je malá, kompaktní, automatická přečerpávací stanice s integrovaným výkonným řezacím zařízením, připravená k instalaci. Varianty WC1, WC3...
Solární moduly generují fotovoltaickou energii a dodávají stejnosměrnou elektřinu ze slunečního záření do měničů SQFlex, MGFlex a RSI
SP jsou ponorná čerpadla do vrtů určená pro čerpání podzemní vody. Konstrukce čerpadel je z nerezové oceli a k dispozici jsou tři třídy materiálů. ...
Sprchová čerpadla se používají pro zvýšení tlaku horké a studené vody ve sprchách, koupelnách a celé domácnosti. Díky sprchovým čerpadlům získají z...
Třípalcová ponorná čerpadla nízké hmotnosti pro dodávku podzemní vody. Několik ochranných funkcí a měkký rozběh pro snížení namáhání čerpadla a ele...
Čerpadla SQE jsou kompaktní ponorná čerpadla, navržená pro aplikace udržování konstantního tlaku v rámci zásobování menších soustav.
Grundfos SQE jsou kompaktní ponorná čerpadla, která jsou navržena pro aplikace udržování konstantního tlaku v rámci zásobování domácností podzemní ...
Ponorná čerpadla pro obnovitelné zdroje energie se zabudovaným převodníkem pro solární, větrný a AC zdroj energie. Provoz na AC i DC napětí.
Postarejme se o váš čerpací systém, zatímco se staráte o své podnikání.
Řídicí tlakové jednotky jsou chytré jednotky, které umožňují automatické řízení čerpadel v domácích systémech zásobování vodou a systémech pro zvyš...
Nádrže GT jsou tlakové nádoby s dlouhou životností vhodné pro regulaci tlaku v soustavách se studenou či teplou vodou v domácnostech, komerčních bu...
In-line jednostupňová čerpadla
Jednostupňová čerpadla v provedení in-line s mechanickou hřídelovou ucpávkou. Čerpadlo a motor tvoří dvě oddělené části.
Čerpadla UNILIFT AP jsou ponorná čerpadla na odpadní vodu pro dočasnou i stálou samostatnou instalaci. Při instalaci těchto čerpadel je možné použí...
Čerpadlo UNILIFT CC je jednostupňové ponorné čerpadlo určené pro čerpání čisté neagresivní a šedé vody s hladinou až do 3 mm. Má dvojitý odtok, kte...
Čerpadlo UNILIFT KP je kompaktní ponorné čerpadlo z korozivzdorné oceli určené pro čerpání neagresivní a šedé vody. Lze jej využít jako přenosnou j...
Standardní čerpadla Grundfos UP, UPS řady 100 s konstantími otáčkami jsou navržena pro vytápění, cirkulaci teplé vody, chlazení a klimatizaci. Čerp...
Čerpadlo UPA je vysoce účinné kompaktní in-line čerpadlo pro zvyšování tlaku určené pro obytné budovy. Čerpadlo UPA zvyšuje tlak vody ve sprchách, ...
Čerpadla UP a UPS série 200 jsou jednorychlostní a třírychlostní cirkulační čerpadla určená pro otopné soustavy v domácnostech a komerčních budovác...
Maximalizujte výkon a efektivitu vašeho čerpacího systému pomocí pokročilých služeb uvádění do provozu odborníky v oboru.
VFI is a flow and temperature industrial sensor designed to be robust, accurate and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in direct ...
VFS is a flow and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct contact...
Optimalizujte účinnost a spolehlivost a snižujte spotřebu energie a provozní náklady pomocí naší služby vyrovnání čerpadla pomocí laseru.
Čerpací stanice Grundfos jsou prefabrikované čerpací stanice určené pro sběr a čerpání drenážní, dešťové nebo odpadní vody. Zde dostupné produkty p...
Kompletní řídicí řešení se skříňkou, řadičem a rozváděčem pro různé aplikace.