ECADEMY

Přehled základních parametrů stanic SOLOLIFT2 WC-3

Grundfos-Sololift2-task6

Přehled základních parametrů přečerpávací stanice SOLOLIFT2 WC-3

V tomto článku Vám přinášíme stručný přehled osmi nejpodstatnějších vlastností přečerpávacích jednotek Grundfos SOLOLIFT2 WC-3.

 

Kompaktní a flexibilní spoje Kompaktní a flexibilní spoje a koncovky umožňují bezproblémovou výměnu vadných výrobků jiných značek. Vertikálně i horizontálně nastavitelné spoje dovolují připojení do stávajících odpadových rozvodů. A dále, flexibilní a nastavitelný adaptér pro výtlačný otvor (volitelné příslušenství) umožňuje snadné připojení ke stávajícímu výtlačnému potrubí.

 

Směr výtlaku je čistě vaší volbou

Směr výtlaku je možno přizpůsobit stávající instalaci, může být vertikální i horizontální. Koleno výtlačného potrubí je možno natočit kolem celé své osy do všech směrů, zpětný ventil je již zabudovaný. Tím je zajištěna maximální flexibilita, a to i v případě, kdy se jedná jen o výměnu.

 

Všechny hlavní části v jediné jednotce

Všechny hlavní součásti stanice jsou koncipovány do jediné jednotky motoru s čerpadlem. Tato jednotka je v tělese stanice zajištěna pouze čtyřmi šrouby. Povolením těchto šroubů lze jednotku snadno uvolnit a vyjmout. Získáte tak rychlý a pohodlný přístup do nádrže ve chvíli, kdy dojde k nechtěnému spláchnutí větších předmětů, které je nutno mechanicky odstranit. To znamená, že v těchto případech nemusíte zdlouhavě a v nepohodlné pozici za záchodovou mísou rozebírat celou nádrž ani jiné vnitřní části znečištěné od odpadní vody. Vše zůstává na svém místě.

 

Výkonný drtič

Spolehlivé přečerpávání odpadních vod je převážně závislé na spolehlivé činnosti drtiče stanice. Všechna provedení přečerpávacích stanic SOLOLIFT2 jsou vybavena novým typem výkonného drtiče odpadu, vyrobeného z tvrzené nerezové oceli. Tento drtič si bez problémů poradí se všemi druhy toaletních papírů i pomůckami ženské hygieny, které se do odpadu dostávají navzdory všem doporučením. Na konci každého čerpání se navíc drtič sám pročistí.

 

Automatická spojka pro mokrou instalaci a její jednoduchou montáž

Vodicí násuvné spoje umožňují snadné vyjmutí jednotky motoru s čerpadlem a to i v hůře přístupných místech a stísněných prostorách. Vodicí lišty v nádrži usnadňují usazení motoru s čerpadlem, což umožňuje rychlý a pohodlný servis.

 

Funkce manuálního uvolnění drtiče

Všechny stanice SOLOLIFT2 jsou vybaveny funkcí manuálního uvolnění zaseknutého drtiče, ke kterému došlo nechtěným spláchnutím většího pevného předmětu. Stačí jen vyšroubovat šroub víka kontrolního otvoru a pomocí šroubováku několikrát otočit hřídelí motoru doleva a doprava. V naléhavých případech si díky této možnosti poradí se zaseklým drtičem sám uživatel.

 

Externí tlakový spínač

Stanice SOLOLIFT2 se vstupem pro odčerpávání toalet jsou vybaveny externím tlakovým spínačem pro ovládání hladiny. V nádrži tedy nejsou žádné pohyblivé součásti jako např. plovák apod. Externí umístění spínače přispívá rovněž ke snazší údržbě. Složitá demontáž a špatný přístup do nádrže jsou minulostí – spínač můžete jednoduše vytáhnout, zkontrolovat a očistit.

 

Univerzální konstrukce

Konstrukce stanic SOLOLIFT2 je koncipována tak, aby tyto stanice byly maximálně univerzální. Všechna provedení se vstupem pro odčerpávání toalet jsou vybavena jedním typem motorové jednotky s čerpadlem. Většina technických problémů je v 99 % případů vyřešena výměnnou motorové jednotky, která je navíc provedena během několika minut.

..PDF

Grundfos_Sololift2-WC-3 přehled základních parametrů_článek_6_cz.pdf (size: 0.4MB)

STÁHNOUT SOUBOR