ECADEMY

Přehled vynikajících vlastností

Grundfos-magna3-task7

Přehled vynikajících vlastností

Všechny vynikající vlastnosti čerpadla MAGNA3 na první pohled.

Přehled vlastností

Následující seznam popisuje některé hlavní vlastnosti a výhody čerpadel MAGNA3.

Kompletní nabídka čerpadel

Řada MAGNA3 nabízí více než 150 jednoduchých a zdvojených čerpadel z litiny nebo nerezové oceli s maximální dopravní výškou až 18 m a maximálním průtokem 78,5 m3/h (150 m3/h v případě zdvojeného provedení).

Širší rozsah teplot čerpané kapaliny

Rozsah teploty čerpané kapaliny je od -10°C do +110°C a je nyní nezávislý na okolní teplotě (0 °C až +40 °C).

Vynikající energetická účinnost

MAGNA3 se může pochlubit hodnotou EEI 0,18 u všech výrobků této řady, snadno splňuje evropské normy pro účinnost a je nejlepší ve své třídě.

Vyšší spolehlivost

Pouzdro odolné proti korozi a vzduchem chlazená elektronika zaručuje ještě vyšší spolehlivost.

Snadná instalace

Díky vlastnostem, jako je stahovací spona, intuitivní uživatelské rozhraní a kompatibilita Grundfos GO, je instalace a údržba rychlejší než kdykoliv předtím.

Integrace do BMS (Systémy řízení budov)

Pro připojení do BMS vyberte modul komunikačního rozhraní CIM, který odpovídá Vašemu modelu sběrnice: LON, Profibus, Modbus, SMS/GSM/GPRS, GRM and BACnet. Kromě toho je k dispozici i GENIbus. Ve všech situacích, kdy řešíte výměnu čerpadla, je toto čerpadlo 100% zpětně kompatibilní s výrobkovou řadou MAGNA série 2000.

 

..PDF

Magna3_Přehled vynikajících vlastností.PDF (size: 0.5MB)

STÁHNOUT SOUBOR