ECADEMY

Přehled výhod

Pressure Booster_Task 07_main image_900x425

Přehled výhod

Všechny výhody na první pohled.

V tomto článku Vám přinášíme přehled výhod posilovacích stanic tlaku od společnosti Grundfos.

 

Moderní koncepce

Posilovací stanice řady CM jsou kompaktní jednotky typu “vše v jednom”, odpovídají standardu zapoj a čerpej,

vyznačují se kompaktními rozměry, tichým provozem a moderní technologií se zaručenou kvalitou od společnosti

Grundfos.

 

Možnost výběru tlakových spínačů

Pro posilovací stanice výrobní řady CM jsou vyráběny dva typy tlakových spínačů. Tlakový spínač PM1 umožňuje

automatické zapínání a vypínání čerpadla podle aktuální potřeby a zajišťuje ochranu čerpadla proti chodu nasucho.

Tlakový spínač PM2 ovládá rovněž všechny tyto funkce a navíc ještě umožňuje uživatelské nastavení tlaku.

 

Připojení přímo z řadu nebo přes přerušovací nádrž

Možnost volby připojení buďto přímo na městský řad nebo přes přerušovací nádrž dává instalaci flexibilitu.

Možnost volby čerpadla v provedení se samonasávací schopností

U výrobní řady posilovacích stanic CM má zákazník možnost volby čerpadla v provedení se samonasávací schopností,

díky čemuž jsou tato čerpadla schopna samonasátí z mělkých studní, podzemních přerušovacích nádrží a zásobníků

dešťové vody.

 

Posilovací stanice CME s konstantním tlakem

Posilovací stanice Grundfos CME jsou vybaveny motorem s proměnlivými otáčkami, což umožňuje udržovat v systému

konstantní tlak bez ohledu na to, kolik lidí v domě má právě vodu puštěnou.

 

..PDF

Přehled výhod_posilovací stanice CME_article_7_.pdf (size: 0.4MB)

STÁHNOUT SOUBOR