ECADEMY

Sada pro udržování konstantního tlaku SQE

Waterwells_Task 02_main images_900x425

Sada pro udržování konstantního tlaku

Tento dokument Vám přináší přehled hlavních předností čerpadel SQE od společnosti Grundfos určených pro čerpání vody z vrtů a studní.

 

3palcová čerpadla

Díky svému průměru jsou čerpadla SQE vhodná pro čerpání vody z velmi úzkých vrtů.

 

Vše v jednom setu

Dodávka obsahuje kompletní sadu, kterou potřebujete pro uvedení do provozu: ponorné čerpadlo SQE s integrovaným frekvenčním měničem, 8l tlakovou nádobu, tlakový snímač, řídicí jednotku CU301 a kabel.

 

Moderní a výkonný motor

Motor čerpadla SQE je vybaven ochranou proti chodu nasucho, ochranou proti přepětí a podpětí a funkcí měkkého startu.

 

Konstantní tlak

3palcová čerpadla Grundfos SQE vždy dodávají vodu ke všem kohoutkům pod konstantním tlakem. Systém udržuje konstantní tlak až do maximálního výkonu čerpadla bez ohledu na to, kolik členů rodiny právě vodu odebírá. Hodnota tlaku je zjišťována tlakovým snímačem a přenášena do řídicí jednotky CU301, která následně ovládá a přizpůsobuje výkon čerpadla.

 

Jedna řídicí jednotka pro všechny velikosti čerpadel

Řídicí jednotka CU301 je vhodná pro všechny velikosti čerpadel s minimálním prostorovými požadavky.

 

..PDF

Sada_pro_udrzovani_konstatniho_tlaku_SQE.pdf (size: 0.3MB)

STÁHNOUT SOUBOR