ECADEMY

Přehled vlastností čerpadla Comfort s funkcí AUTOADAPT

Grundfos-comfort-pm-task1

Přehled vlastností

Seznam vlastností

Následující seznam ukazuje některé hlavní vlastnosti a výhody čerpadel COMFORT s funkcí AUTOADAPT

 

Kompaktní konstrukce

Čerpadlo COMFORT má kompaktní konstrukci, která umožňuje snadnou instalaci v omezeném prostoru.

 

Tepelně izolační kryty

Čerpadlo COMFORT je vybaveno tepelně izolačními kryty, které zabraňují tepelným ztrátám.

 

Korozivzdorná mosaz

Tělo čerpadla COMFORT je vyrobeno z nerezové mosazi, což je optimální volba pro systémy s pitnou vodou

a systémy s otevřeným oběhem.

 

ALPHA konektor

Verze COMFORT PM je vybavena ALPHA konektorem pro snadné připojení bez potřeby otevírání svorkovnice.

 

3 provozní režimy

Čerpadlo COMFORT s funkcí AUTOADAPT má 3 různé provozní režimy:

1. 100% provoz: čerpadlo běží nepřetržitě na plné otáčky

2. Regulace teploty: udržuje teplotu vody v jednotlivých systémech v automaticky určeném rozsahu

3. AUTOADAPT: zjišťuje, ukládá a přizpůsobuje provozní dobu dle charakteru spotřeby.

 

Externí snímač teploty

Snímač, který je s čerpadlem spojen navíjecím kabelem, lze jednoduše upevnit na přívodní potrubí. (Čerpadlo je

instalováno na vratném potrubí).

 

Integrovaný snímač teploty

Čerpadlo je vybaveno také integrovaným snímačem teploty.

..PDF

Grundfos_COMFORT_prehled_vlastnosti.pdf (size: 0.3MB)

STÁHNOUT SOUBOR