S-tube od Grundfos

Registrujte se pro odběr novinek
Využijte příležitost mít aktuální informace o Grundfos novinkách a akcích. Registrujte se a my Vám budeme zasílat náš newsletter.
Najít produkt
Pomocí "Najít produkt" naleznete správný produkt pro vaše potřeby.

S-tube

S-tube je jediné oběžné kolo pro pornorná kalová čerpadla, které nedělá kompromis mezi hydraulickou účinností a průchodností.

Klíčem jeho designu je jednoduchost bez řezacích nebo pohyblivých funkcí, které se mohou optřebovat, a zajištění konstatní, nadstandardní účinnosti po celou dobu provozu. Oběžné kolo S-tube má tvar "tuby" a je umístěno v tělese čerpadla, které kopíruje tvar oběžného kola bez překážek nebo mrtvých zón.

Nové oěžné kolo S-tube a hydraulika čerpadla nabízí:

  • bezkonkurenční účinnost až 84% bez omezení průchodnosti čerpadla
  • průchodnost až 160mm, která umožňuje snažší čerpání vody s obsahem pevných částic a snižuje riziko ucpání
  • jednoduchý a robustní design znamená delší životnost a nižší provozní náklady

Tradiční problémy v navrhování vysoce účinných oběžných kol jsou zpětný tok, vibrace, čerpání abrasiv a ucpávání. Oběžné kolo Grundfos S-tube řeší a překonává tyto porblematické oblasti.

Oběžné kolo S-tube bylo testováno v provozu před svým uvedením na trh ve stovkách reálných instalací po celém světě s velice dobrými výsledky. Provozovatelé testující čerpadla pozitvně hodnotili nižší hlučnost a vibrace čerpadla, nižší požadavky na údržbu a neucpávání se čerpadla, než na jaké byli dosud zvyklí.

 

Historie čerpání odpadních vod

Tradičně provozovatelé kalových čerpadel čelili kompromisu mezi vysokou průchodností a vysokou hydraulickou účinností. Pokud optimalizovali čerpadlo pro vysokou průchodnost a tím bezproblémový provoz museli se smířit s nižší účinností čerpadla. Naopak pokud chtěli optimalizovat účinnost čerpadla pro nižší spotřebu energie, bylo potřeby snížit průchodnost oběžné kola.

Během let vzniklo množství typů oběžných kol pro kalová čerpadla jako vortex, polootevřená oběžná kola, jedno a vícekanálová oběžná kola a další mnohem sofistikovanější řešení.  Tato čerpadla jsou často vybavena pokročilými a nákladnými součástmi, které jsou navrženy pro vedení, řezání nebo jiný způsob úpravy čerpané vody při průchodu čerpadlem. Každá odpadní voda má svá úskalí a její složení a obsah pevnýc částic se  může měnit v  průběhu provozní doby.

Všechny tyto inovace vznikly v dobré víře, ale vyřěšili skutečně původní kompromis provozovatelů ponorných kalových čerpadel?

Odpověď musí být ‘ne’. S oběžným kolem S-tube jsme vyřešili několik problémových oblastí :

  • Problémy s těsněním:
    Jedinečný a patentovaný systém těsnění poskytuje vysokou spolehlivost, hydraulické části jsou během provozu stále čisté.

 

  • Vibrace jsou tak nízké, jak je jen možné:
    Nové statické a dynamické vyvážení oběžného kola S-tube snižuje vibrace na minimální úroveň. Ve srovnání s předchozími generacemi čerpadel jsme uroveň vibrací snižili na polovinu. Nižší úroveň vibrací prodlužuje životnost ložisek a hřídelových ucpávek a snižuje náklady na údržbu.

 

  • Opotřebení abrasivy je nižší:
    Hladký design S-tube bez ostrých hran nebo ohybů umožňuje optimální průtok a nižší optřebení abarsivami

 

  • Neucpávání:
    Vysoká průchodnot kombinovaná s hladkým designem kanálu obežného kola S-tube předchází ucpání čerpadla

 

S hydraulickou účinností až 84% a průchodností až 160mm pro malá a středně velká čerpadla,S-tube přepisuje histori čerpání odpadních vod.

Kalová čerpadla s oběžným kolem S-tube

SL 0.9 -11 kW wastewater pumps

Přejít na produkt

Ponorná kalová čerpadla SL 0.9 -11 kW

Řada SL je navržena pro optimální výkon v systému s minimem rizikových míst a nízkými provozními požadavky

SL 1.1-11 kW wastewater pumps

Přejít na produkt

Ponorná kalové čerpadla 1.1-11 kW

Kalová čerpadla SE mohou pracovat v ponorné nebo suché instalaci bez chlazení motoru. Jsou extrémně spolehlivá s nízkými požadavky na údržbu.

SE & SL 9-30 kW wastewater pumps

Přejít na produkt

Ponorná kalová čerpadla SE & SL 9-30 kW

Nová řada čerpadel SE a SL na čerpání odpadních vod je nejúčinnější řadu nyní dostupnou na trhu.

Přelomové technologie v čerpání odpadních vod

 

AUTOADAPT BY GRUNDFOS

Více o AUTOADAPT

AUTOADAPT OD GRUNDFOS

AUTOADAPT představuje inteligentní přizpůsobivé řízení od Grundfos

smartdesign BY GRUNDFOS

Více o smartdesign

smartdesign OD GRUNDFOS

smartdesign představuje to nejlepší od Grundfos v ohledu na funkčnost a účelnost a je součástí našich standardů


Jak byste ohodnotil(a) naše stránky?



Další komentář

Email