Námořní průmysl

Přehled

Přehled

Grundfos a loďařský průmysl

  • Vyplujte na moře s důvěryhodným partnerem

Když vyrážíte na moře, chcete mít klid v mysli. A přesně to vám mohou specializovaná námořní čerpadla Grundfos zaručit. Stavíme na více než 60 letech zkušeností v oboru čerpadel, takže naše odolná řada zahrnuje důkladně testovaná čerpadla a čerpací systémy pro:

  • Chlazení motoru
  • Protipožární systémy
  • Napájení kotlů
  • Všechny nezbytné pomocné systémy

Na lodích po celém světě pracují desítky tisíc čerpadel Grundfos, a proto rozumíme důležitosti vysokého výkonu, spolehlivosti a kvality. Jsme první výrobce čerpadel, který získal certifikát ISO 9001 - a pokračujeme v zajišťování, že dokážeme splnit každý požadavek na čerpadlo na moři. Nový výrobek není uveden na trh, dokud jeho výkon výrazně nepřevyšuje stávající model.

Když přijde na energeticky úsporná námořní čerpadla, Grundfosu se nikdo nevyrovná. Naše špičková technologie v čerpadlech umožňuje snížení spotřeby energie na chlazení motoru až o 50 %. Provádí se to automaticky úpravou otáček čerpadla podle teploty mořské vody a zatížení motoru. Protože přibližně 90 % celkových nákladů čerpadla pramení ze spotřeby energie, představuje to významné snížení nákladů během životnosti.

Protože jsme globální společnost, není odborná podpora nikdy daleko - i kdybyste pluli za sedmero moří. S více než 80 obchodními a servisními společnostmi ve více než 45 zemích máte vy nebo vaši zákazníci snadný přístup k odborným zkušenostem Grundfos. A navíc jsou náhradní díly snadno dostupné a mohou být odeslány do jakéhokoli přístavu po celém světě během 24 hodin. Což je jen další z mnoha výhod výběru Grundfos jako společníka na moři.

Ke stažení

Ke stažení

Čerpadla pro námořní aplikace

Námořní čerpadla. Vysoká kvalita. Mocný ...

Čerpadla pro námořní aplikace


Přehled technických řešení na míru pro náročné aplikace

Řešení podle specifických požadavků ...

Přehled technických řešení na míru pro náročné aplikace.


Čerpadla se schválením ATEX - pro prostředím s nebezpečím výbuchu.

Čerpadla se schválením ATEX

Čerpadla se schválením ATEX pro prostředí s nebezpečím výbuchu.


Dvojitá hřídelová ucpávka pro nebezpečné kapaliny

Dvojitá hřídelová ucpávka CRN Grundfos

Dvojitá hřídelová ucpávka pro agresivní nebo nebezpečné kapaliny


Chlazená hřídelová ucpávka Grundfos CRN pro provoz za vysokých teplot.

Chlazená hřídelová ucpávka Grundfos CRN

Chlazená hřídelová ucpávka pro provoz za vysokých teplot.


Grundfos MAGdrive - naprosto těsná čerpadla pro nebezpečná média

Grundfos CRN MagDrive

Grundfos MAGdrive - naprosto těsná čerpadla pro nebezpečná média


Nízká NPSH (čistá pozitivní sací výška) pro vysoké teploty a špatné vstupní podmínky

Grundfos CRN s nízkou NPSH

Nízká NPSH (čistá pozitivní sací výška) pro vysoké teploty a špatné vstupní podmínky


Vysokotlaký program - nad 25 bar.

Vysokotlaký program CRN

Vysokotlaký program - nad 25 bar.


Grundfos LiqTec pro ochranu proti provozu nasucho

Grundfos LiqTec

Grundfos LiqTec pro ochranu proti provozu nasucho


Příručka - hydraulika čerpadla, konstrukce čerpadla a základní termíny v oblasti čerpadel.

Odstředivé čerpadlo

Příručka - hydraulika čerpadla, konstrukce čerpadla a základní termíny v oblasti čerpadel.


Příručka - Mechanická ucpávka pro čerpadla

Mechanická ucpávka pro čerpadla

Příručka - Mechanická ucpávka pro čerpadla


Na základě tří jednoduchých stavových režimů nabízí tento monitor spolehlivé a čisté informace bez ohledu na stav vašeho systému.

Grundfos CR MONITOR - inteligentní ...

Na základě tří jednoduchých stavových režimů nabízí tento monitor spolehlivé a čisté informace bez ohledu na stav vašeho systému.


Grundfos vydává řadu certifikátů pro širokou řadu různých čerpacích řešení.

Certifikáty Grundfos

Grundfos vydává řadu certifikátů pro širokou řadu různých čerpacích řešení.


Příručka o hydraulice čerpadla, konstrukci čerpadla a základních termínech v oblasti čerpadel

Příručka o čerpadle

Příručka o hydraulice čerpadla, konstrukci čerpadla a základních termínech v oblasti čerpadel


Kontakt
Obchodní kanceláře

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum