Distribuce vody v zemědělství

Přehled

Přehled

Distribuce vody v zemědělství se provádí různými technikami jako je zaplavování, zavlažování sprinklery, kapkové zavlažování a mikro postřik.

Specializované na moderní zavlažování v zemědělství

Grundfos přináší technická řešení zavlažování, která snižují náklady na energii, chrání vodní zdroje a udržují produktivitu na maximu. Naše odborné znalosti čerpání a technologie zajišťují rovnoměrné pokrytí bez ohledu na měnící se podmínky. Grundfos nabízí nejširší řadu zavlažovacích systémů čerpání. Naše čerpací systémy jsou účinné, mají vyzkoušenou spolehlivost a jsou navrženy tak, aby pracovaly bezproblémově s moderními zemědělskými provozy.

Bez ohledu na velikost aplikace může Grundfos dodat potřebný tlak a průtok pro moderní zemědělské zavlažování. Čerpadla s proměnlivými otáčkami a snadno integrované ovladače automaticky reagují na měnící se podmínky a požadavky a udržují tak nízké náklady. Každá součást systému je předem technicky přizpůsobena, aby bezproblémově spolupracovala s další.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Související aplikace
Kontakt
Obchodní kancelář

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum