Úprava vody

Přehled

Přehled

Úprava vody

Úprava vody má mnoho podob a forem – v Grundfos jsme schopní je pokrýt všechny díky naší rozsáhlé řadě specializovaných čerpadel. Ať již chcete zpracovávat agresivní média jako je mořská voda nebo připravovat ultra čistou vodu (WFI), poskytneme vám vysoce spolehlivá řešení, která mohou dokonce zajišťovat i ekonomickou filtraci a umožňovat efektivní recyklaci vody.

Čerpadla na úpravu vody Grundfos nabízejí následující metody čištění:

  • Filtrace
  • Iontová výměna
  • Membrána
  • Elektrická deionizace (EDI)
  • Vypařování (generátor čerstvé vody)
  • Dávkování chemikálií
  • Znovupoužití vody

Všechna čerpadla na úpravu vody lze kombinovat s dávkovacími čerpadly a nabízejí vysokou přesnost dávkování přídavných látek před nebo během procesu úpravy.

Čerpadla Grundfos v oblasti procesů zpracování vody vynikají zejména svou schopností bezproblémového provozu, dokonce i v případě, kdy jsou trvale vystaveny agresivním médiím nebo náročnému prostředí. V procesech reverzní osmózy, kde se používá membránová filtrace, jsou vícestupňová čerpadla optimalizována pro zvládání velmi vysokých tlaků (60 barů) – a jsou k dispozici v titanové verzi odolné proti slané vodě. Při nižším tlaku je vhodná i membránová filtrace pro úpravu ultra čisté vody pro farmaceutickou výrobu, výrobu LCD a výrobu polovodičové elektroniky. Úprava pitné vody se provádí za využití oxidu chloričitého pro účinné vyloučení nebezpečné bakterie legionelly.

Všechna čerpadla mohou být opatřena měřicími a regulačními systémy, které přesně měří a regulují klíčové chemické a technické parametry během zpracování.

Související produkty
Kontakt
Obchodní pobočka

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum