Vytápění domácnosti s nízkou spotřebou energie
Správné klima a tepelný komfort jsou základními požadavky na bydlení. Grundfos je odborníkem na oběhová a cirkulační čerpadla, která jsou nezbytnou součástí dnešních systémů vytápění a klimatizace. Naše čerpadla určená pro tyto systémy se vyznačují nízkou spotřebou energie, moderními funkcemi a konektivitou. Funkce a provozní režimy oběhových čerpadel Grundfos umožňují maximální přizpůsobení čerpadla danému systému.
Oběhová čerpadla Grundfos najdete v systémech s kotlem na tuhá paliva, jsou součástí samotných kotlů, systémů podlahového vytápění nebo telených čerpadel.
Šetření energií v souvislostech
Abychom se na šetření energií mohli podívat v souvislostech, musíme se ponořit do čísel.
Staré (i když stále funkční) čerpadlo sice odvede svoji práci, ale spotřebuje až 17krát více energie než nové čerpadlo od Grundfos.
Porovnáváme staré čerpadlo UPS 25-60-180, které běží v režimu konstantní křivky na nejvyšší rychlostní stupeň III a spotřebovává 84 W* a čerpadlo ALPHA2 25 60 180, které v režimu AUTOADAPT spotřebovává 5 W*.
Pak už jsou to jednoduché počty. 84 děleno 5 = 17.
Snížit spotřebu až na pouhých 5 W je možné díky účinnosti čerpadla a regulaci čerpadla dle diferenčního tlaku, což umožňuje měnit rychlost otáček čerpadla.
Podrobnější technické vysvětlení naleznete ve vzorci níže. V tomto příkladu musí topná soustava vyprodukovat 4,6 kW energie, aby ohřála řadový dům (ne krajní) z 80. let*. Do hry vstupují samozřejmě také další faktory jako izolace, dimenzování a venkovní teplota. Vytápění zajišťují radiátory s ΔT o hodnotě 20 °C. Průtok soustavy lze vypočítat následovně:
V [kg/h] = Q [kW] / c [kWh/kgK] × ∆T [k] = 4,6/0,001163 × 20 = 202 kg/h ≅ 0,2 m3/h
Staré oběhové čerpadlo UPS je nastaveno na rychlost III (což je mnohem více, než by bylo nutné, ale často se to děje), aby vygenerovalo potřebný průtok a spotřebuje při tom 84 W. Nové, účinné a elektronicky regulované čerpadlo ALPHA2 je nastaveno na řízení dle proporcionálního tlaku (nastavení I), díky němuž v tomto případě vygeneruje požadovaný průtok. V tomto případě spotřebuje pouze 5 W. Jako příklad si uvedeme výše zmíněný řadový domek z 80. let a spočítáme si, jak velkých úspor na elektrické energii by bylo možné dosáhnout, pokud by majitelé přešli na čerpadlo ALPHA2.
∆E [kWh] = (PAwg.,UPS - PAwg.,ALPHA)/1000 × T (doba provozu) = (83,5-4,6)/1000 × 5000 = 394,5 kWh
Takže sice je ve všech místnostech teplo a není nač si stěžovat, ale celkový provoz je drahý a neúčinný.
POZNÁMKA: Vzhledem k tomu, že potřeba vytápění zůstává stejná, není v tomto výpočtu zohledněna. Samozřejmě získáte možnost regulovat teplotu v místnosti (méně fluktuací znamená menší spotřebu) a potenciálně také nižší návratovou teplotu do kotle (což zlepšuje kondenzaci, takže se spotřebuje méně energie).
Ušetřete finance a energii s Grundfos GO
Záměna oběhového čerpadla je díky aplikaci Grundfos GO jednoduchá a můžete začít čerpat účinněji.
Najděte vhodné oběhové čerpadlo
Pořiďte si nové čerpadlo a snižte spotřebu, zvyšte účinnost a začněte šetřit jak energii, tak finance
Mohlo by vás zajímat
200 milionů příležitostí k úspoře energie
Jak to, že existuje 200 milionů možností, kde uspořit energii, což je srovnatelné s roční výrobou elektřiny v Portugalsku?
Dokonalé řešení vody
Většina domácností řeší problémy se spotřebou vody, ale jen málokdo ví, že nové čerpací řešení dokáže většinu těchto problémů vyřešit.
PŘIPOJTE SE K 57 000 INSTALATÉRŮ JAKO JSTE VY
Dostávejte od nás informace o čerpadlech, nástrojích, školeních a akcích
Zdroje faktů a výpočtů, ze kterých vycházíme:
Mokroběžná oběhová čerpadla
Digitální služby
Opravy čerpadel
Servisní smlouvy
Přečtěte si příběhy našich zákazníků
Pokud je součástí řešení Grundfos, získáte pro svou aplikaci sníženou spotřebu energie, zvýšené pohodlí a nepřekonatelnou provozní spolehlivost. Přečtěte si příběhy našich zákazníků o výhodách z použití řešení Grundfos.
Staňte se expertem
Ušetřete čas, získejte nové dovednosti a know how a rozvíjejte své podnikání s online školící platformou ECADEMY.
Klikněte na kurz níže a začněte svůj trénink hned.
Produkty a služby
Grundfos nabízí celou řadu služeb, které jsou navrženy s cílem vytěžit maximu z vaší investice do čerpadel. Spojte se s námi a dozvíte se více.