Mytí automobilů

Přehled

Přehled

Vozidla, nákladní automobily a vlaky jsou v bezpečných rukách, pokud jsou částí mycího procesu čerpadla Grundfos. Jako komplexní dodavatel pokrýváme každý aspekt mycího cyklu a nabízíme vysoce kvalitní čerpadla pro:

  • dávkování saponátů
  • přívod vody ke kartáčům
  • čištění podvozku
  • voskování

V závislosti na typu vozidla a přesných požadavcích myčky zahrnuje systém jedno nebo dvě vícestupňová odstředivá čerpadla + jedno dávkovací čerpadlo. V myčkách automobilů jsou obvykle dvě hlavní čerpadla, systém je obvykle přizpůsoben tak, aby zaručil splnění přesného rozsahu zákaznických specifikací jak z hlediska tlaku, tak úpravy vody. Vysokotlaká čerpadla účinně zvládají tlaky až do 40 barů - a mohou být dodávána s dávkovacími čerpadly, která přesně dávkují požadované detergenty nebo chemikálie.

 

 


    Facebook Twitter LinkedIn
Kontakt
Obchodní kancelář

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum