Udržování konstantního tlaku vody

Přehled

Přehled

Určitě jste se tím již setkali. Potřebujete zalévat zahradu, vaše pračka pere a umýváte nádobí a tlak vody ve vašem vodovodním systému kolísá při otevření nebo zavření každého kohoutku.

V případě, že vaše domácnost je zásobena vodou z vlastní studny nebo vrtu, můžete pro udržování konstatního tlaku použít Grundfos SQE sadu pro udržování konstantního tlaku.

Sada SQE pro udržování konstantního tlaku obsahuje:

  • ponorné čerpadlo SQE s integrovaným frekvenčním měničem
  • tlakovou nádobu (8 l)
  • tlakový snímač
  • řídící jednotku CU301

 

Ponorné čerpadlo SQE

Ponorné čerpadlo SQE je dodáváno s kabelem má ochranu proti chodu na sucho, vztlaku, přepětí, podpětí, přetížení a přehřívání. Ponorné čerpadlo SQE je vhodné do 3“ vrtů pro čerpání čisté/pitné vody s obsahem písku v množství max. 50 g/m3.

Řídící jednotka CU301

Řídící jednotka CU301 byla vyvinuta speciálně pro aplikace, kde je požadován konstantní tlak a zajišt’uje plné ovládání a řízení čerpadel SQE. Během provozu reguluje jednotka CU 301 otáčky čerpadla, aby byl udržován požadovaný konstantní tlak.

Systém udržuje konstantní tlak až do max. výkonu čerpadla bez ohledu na měnící se spotřebu vody. Hodnota tlaku je zjišt’ována snímačem tlaku a přenášena do jednotky CU 301. Tato jednotka v závislosti na tom nastavuje příslušnou hodnotu výkonu čerpadla.

Sada SQE v Grundfos Akci

Nejběžnější typy sady pro udržování konstatního tlaku SQE nabízíme za zvýhodněných podmínek v Grundfos Akci

Jak to funguje

Jak to funguje?

Po otevření odběrného kohoutu začne klesat tlak v 8 litrové tlakové nádobě.

Jestliže je průtok menší než cca 0,18 m3/h, dochází k pomalému poklesu tlaku. Jakmile je tlak v nádobě o 0,5 baru nižší než je nastavená hodnota konstantního tlaku, zapne se čerpadlo. Čerpadlo běží tak dlouho, dokud není dosaženo o 0,5 baru vyššího tlaku než je nastavená hodnota konstantního tlaku. Tento způsob provozu se nazývá start/stop provoz.

Jestliže je průtok vyšší než cca 0,18 m3/h, dochází k rychlému poklesu tlaku a čerpadlo se zapne ihned a udržuje konstantní tlak.

Během provozu reguluje jednotka CU 301 otáčky čerpadla, aby byl udržován konstantní tlak. Při nulové spotřebě vody čerpadlo naplní tlakovou nádobou a po několika sekundách se vypne.

Schéma instalace

Na odkazu níže lze stáhnout jednoduché schéma instalace sady pro udržování konstantního tlaku SQE

Scéma instalace

 

Výběr čerpadla

Ná níže uvedeném odkazu lze stáhnout tabulku pro výběr čerpadla SQE.

Výběr sady SQE

 

Leták a Katalog ke stažení

Související zprávy
Kontakt
Obchodní společnost

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)