Teplonosný olej (trafo olej)

Přehled

Přehled

V mnoha procesech je teplonosný olej velmi vhodná - a bezpečná - alternativa k páře v mnoha procesech, zvláště pokud je třeba se vyhnout nebezpečí vysokého tlaku. Řada napájecích čerpadel Grundfos pro aplikace horkého oleje zvládá teploty až do 240 °C.

Nabízíme

  • speciální hřídelové ucpávky, které odolají vysokým teplotám až do 240°C bez externího chlazení
  • čerpadla s elektronickou regulací otáček, která zajišťují konstantní teplotu
  • čerpadla s elektronickou regulací, která účinně snižují energetickou spotřebu systému tím, že přizpůsobují svůj výkon aktuálním požadavkům

V závislosti na typu oleje použitého v aplikaci jsou k dispozici pryžové materiály:

  • FKM: Viton
  • FXM: Fluoraz
  • FFKM: Kalrez
Související produkty
Kontakt
Obchodní kancelář

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum