Povrchová voda

Přehled

Přehled

Čerpání povrchové vody z mělké studně na břehu jezera nebo řeky poskytuje zdroj snadno upravitelné vody. Pokud jsou zapotřebí velké průtoky vody, nabízí povrchová voda vynikající doplněk ke zdrojům čisté vody z pramenů nebo podzemní vody.

Grundfos může přizpůsobit řešení čerpání na míru po zvážení různých požadavků na zdroje povrchové vody. Sezónní změny hladiny vody v řekách a jezerech znamenají, že pro tyto aplikace s periodicky nestálou hladinou vody jsou ideální vícestupňová ponorná čerpadla.

Protože jezera a řeky mohou být znečištěné a zamořené pesticidy, je třeba zachovávat pečlivou rovnováhu mezi pomalou filtrací přes říční či jezerní břehy a optimální chemickou desinfekcí. Přidání výhod dálkového řízení může představovat úspory až 20 % spotřeby energie, chemikálií a zkoušení konečné kvality vody.

Plně automatické desinfekční systémy vyvinuté společností Grudfos nabízejí snadné řešení pro dezinfekční metody na bázi chloru. Grundfos může poradit a dodat řešení desinfekce pomocí sloučenin chloru, jako je plynný chlor (Cl2), chlornan sodný (NaClO) a oxid chloričitý (ClO2).

Integrací pohonu s proměnlivými otáčkami a součástmi ochrany motoru může Grundfos nabídnout kompletní systémy, které jsou uzpůsobeny tak, aby pracovaly společně. Frekvenční měniče Grundfos CUE představují jednu z nejkomplexnějších a nejuniverzálnějších řad externích pohonů s proměnlivými otáčkami pro čerpací aplikace, která je v současnosti na trhu. Společně se snadno použitelnou ochrannou motoru MP 204 zaručujeme 24hodinové sledování a řízení základních parametrů, například chod na prázdno nebo přetížení, abychom zajistili provozní stabilitu.

Grundfos může nabídnout specializované znalosti na pomoc se splněním vašich výkonových cílů, od počáteční identifikace potřeb po výběr, instalaci, provoz a údržbu řešení úpravy vody. Smlouvy o uvedení do provozu od společnosti Grundfos zaručují správnou instalaci a servisní krytí pro všechny případy.

Související produkty
Ke stažení

Ke stažení v AJ

 

Referenční nástroj pro SP

Čerpadla SP

Technický návod pro optimální instalaci SP.


Kontakt
Obchodní kancelář

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum