Čištění povrchů

Přehled

Přehled

Čištění povrchů

Čerpadla Grundfos nabízejí široké rozmezí teplot – od -10 do 120 °C – a jsou ideální pro odstraňování prakticky jakýchkoli látek v aplikacích čištění povrchů. Konstrukce s dvojitou ucpávkou zaručuje, že agresivní média používaná v čisticím procesu zůstávají bezpečně uvnitř čerpadla – nedochází ke znečišťování okolního prostředí nebo ohrožení lidí pracujících v montážní oblasti. Pryž použitá na ucpávky hřídele snadno snáší dokonce i agresivní chemikálie pro zajištění hladkého provozu každého čerpadla Grundfos navrženého pro aplikace čištění povrchů. Pro přizpůsobení se úzkým prostorům tato řada zahrnuje malá, kompaktní čerpadla, která jsou stejně účinná jako větší modely.

Grundfos také nabízí vynikající technická řešení pro diskontinuální vsádkové nebo robotické vysokotlaké čištění.

Všechna čerpadla na čištění povrchů jsou k dispozici v provedení z korozivzdorné oceli a mohou být doplněna o motory z našeho pokročilého programu E-řešení (frekvenční měniče) pro další zvýšení účinnosti a perfekční regulaci procesů.

Důležité poznámky

  • Všechna čerpadla Grundfos speciálně vyvinutá pro automobilový průmysl jsou vyráběna bez silikonu.
  • Všechna čerpadla používaná pro aplikace čištění povrchů pro automobilový průmysl jsou opatřena vysoce účinnými motory.


Související produkty
Kontakt
Obchodní společnost

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum