Parní kotle

Přehled

Přehled

Napájecí čerpadla Grundfos pro parní kotle nabízejí bezkonkurenční účinnost v řadě různých průmyslových procesů. Každé vícestupňové čerpadlo je schopné napájet kotel 0,5 až 180 m3 vody za hodinu a tento objem se může snadno zvýšit použitím více čerpadel.

Čerpadla jsou navržená tak, aby snášela vysoký tlak, vysoké teploty médií a okolí a velký počet spouštění a vypínání, k nimž dochází při používání kotlů. Rovněž jsou optimalizována v každém ohledu – a dokonce i schopná efektivně řešit špatné vtokové podmínky. Čerpadla jde dále doplnit chlazenou hřídelovou ucpávkou, která chrání hřídel před poškozením způsobeným vysokými teplotami.

 

Kontakt
Obchodní kancelář

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum