Mrazení

Přehled

Přehled

Chladicí čerpadla Grundfos jsou ideální pro cirkulaci chladiv v aplikacích s teplotami pod 0 °C. Účinně, spolehlivě a bez odchýlení od nastavené teploty.

Standardní jednostupňová čerpadla efektivně zvládají solanku a glykol, vícestupňová odstředivá čerpadla jsou optimalizována pro zvládání nebezpečnějších chladiv používaných pod vysokým tlakem, jako je oxid uhličitý nebo čpavek.

Vícestupňové čerpadlo může být dodáváno s magnetickou spojkou (MAGdrive) nebo zapouzdřeným motorem, který účinně eliminuje riziko nebezpečných netěsností a naopak zajišťuje naprosto bezpečné pracovní prostředí. Navíc schopnost zajišťovat cirkulaci oxidu uhličitého umožňuje specializovaným čerpadlům Grundfos přispívat k ochraně životního prostředí. Zejména v zemích třetího světa, kde je málo zdrojů, je rozumné moci používat přirozená chladiva, jako je oxid uhličitý, místo výrobně náročných syntetických chladiv.

Na špici rozsáhlé řady vysoce kvalitních čerpadel pro primární chladiva nabízí Grundfos také specializovanou řadu čerpadel pro sekundární chladiva, která pracují bezproblémově při teplotách až -60 °C. Všechna mrazírenská řešení mohou být pochopitelně upravena na míru podle individuálních požadavků.

Grundfos nabízí širokou řadu čerpadel, která splňují směrnici ATEX.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Související produkty
Kontakt
Obchodní kancelář

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum