Protipožární ochrana v budovách

Přehled

Přehled

Protipožární systémy Grundfos zajišťují maximální bezpečnost pro klienty po celém světě.

Celá řada protipožárních řešení

Grundfos navrhuje a dodává protipožární systémy od jednoduchých systémů po vysoce inovativní technické a blokové systémy splňující všechny příslušné požární standardy.

Zkušenosti a odborné znalosti

V Grundfos jsme hrdi na to, že máme nejširší řadu protipožárních schválení a certifikátů na světě. Naše hluboké znalosti požárních norem, předpisů a zákonů jsou udržovány a rozvíjeny v našich protipožárních školicích centrech po celém světě.

Globální přítomnost

Naše globální přítomnost nám umožňuje poskytovat vám podporu v celém procesu od specifikace po instalaci, školení a údržbu. Poskytujeme systémy a nástroje nejvyšší úrovně, které potřebujete k rychlému a snadnému provádění své práce.

 

Související produkty
Řešení

Nad rámec standardních produktů

V Grundfos vždy považujeme složitý projekt za velkou výzvu. Proto nabízíme plně přizpůsobitelná řešení, která odpovídají požadavkům nejsložitějších úloh.

Rozšířený program rychlé dodávky

Náš program rychlé dodávky zahrnuje více, než jen elektricky či naftou poháněná čerpadla s koncovým sáním a horizontálně dělená čerpadla. Také dodáváme: Potrubní požární čerpadla * Vertikální turbínová čerpadla (pro aplikace mokré jímky nebo aplikace, kde není k dispozici pozitivní vstupní tlak).

Modulární systémy

Grundfos navrhuje a staví systémy na míru vašich konkrétních potřeb. Montujeme požární čerpadla, pohony, ovladače a potrubí s kompletně zapojeným vedením na společné základně nebo na modulární základně pro finální montáž na místě.

Balené / kontejnerové systémy

Díky uzavřeným systémům Grundfos je doba mezi instalací a uvedením do provozu minimální. Naše uzavřené systémy jsou obvykle stavěny jako integrovaná čerpadla a regulační středisko s:  

  • Dieselovým motorem
  • Všemi vyžadovanými regulátory
  • Domovní rozvody
  • Spojovacími prvky
  • Propojenými vodiči
  • Kompletní instalace, která splňuje požadavky UL, FM, NFPA 13 a NFPA 20

 

Případové studie
Stahování

Příručky o protipožárních systémech

V této části si můžete stáhnout příručky o protipožárních systémech.

Stáhněte si příručku o systémech protipožární ochrany CBS

Protipožární systémy

Komplexní odborné znalosti


PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY PRO VdS, CNBOP, OKF A PAVUS

PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY PRO VdS, CNBOP, ...

Protipožární systémy Grundfos


Kontakt
Místní obchodní společnost

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Místní servisní centrum