Zpracování/loužení hald

Přehled

Přehled

Loužení hald je průmyslový těžební proces používaný pro extrakci vzácných kovů jako je měď, zinek, kobalt a nikl z rudy, která byly natěžena tradiční metodou, rozdrcena a potom dopravena na zkrápění na polopropustném loužicím podkladu. Grundfos nabízí přepravní čerpadla, dávkovací a chemická dávkovací čerpadla, čerpadla pro loužení hald, ponorná čerpadla, čerpadla s koncovým sáním pro celý proces.

Louhovací roztoky se liší podle obsažené rudy a loužení hald klade velké požadavky na konstrukci čerpadel. Řady čerpadel Grundfos jsou k dispozici v provedení z různých typů vysoce jakostní nerezové oceli nebo titanu a s magnetickým pohonem nebo různými typy řešení ucpávek hřídele. Kromě toho nabízí Grundfos celková čerpací řešení v jakémkoli měřítku, od ponorných čerpadel po čerpadla s koncovým sáním pro agresivní vody s obsahem chemikálií, jako je kyselina sírová a hydroxid sodný, a voda s velmi nízkými hodnotami pH a kyselinou sírovou s koncentracemi od nízkých do vysokých koncentrací přes 90 %. K dispozici jsou také řešení pro čistý hydroxid sodný.

Naše úplná řada systémů dávkovacích čerpadel slouží pro velké nebo malé objemy a je založena na různých technologiích. Grundfos může také dodávat elektronické a elektrochemické příslušenství pro úplnou regulaci a rovněž plně automatické systémy regulované PLC pro přípravu suchých materiálů a spolehlivé dávkování.

Technická řešení Grundfos vám umožňují maximalizovat použití recyklované procesní vody, snižují spotřebu surové vody a minimalizují objem vypouštěné vody. Další zpracování loužením hald vyžaduje velká množství vody a až 90 % po úpravě recirkuluje. Minimalizuje se tak dopad provozu na místní prostředí, což je jeden z nejdůležitějších cílů současného moderního těžebního průmyslu.

Správný výběr materiálu je nejdůležitější metodou prevence koroze prodlužující životnost čerpacích systémů. Grundfos může poskytnout specializované znalosti na pomoc se splněním vašich výkonových cílů, od počáteční identifikace potřeb po výběr, instalaci, provoz a údržbu čerpacího řešení. Navíc Grundfos připravuje smlouvy o uvedení do provozu a servisní smlouvy podle vašich požadavků a rovněž lze zařídit doručení sad náhradních dílů a náhradní díly přizpůsobené podle konkrétní lokality.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt
Místní obchodní společnost

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Místní servisní centrum