Zpracování potravin

Přehled

Přehled

Zpracování potravin

Ať již je zapotřebí v procesu míchání nakládat s vodou nebo vysoce viskózními médii, čerpadla Grudnfos splní snadno všechny požadavky.

Jednostupňová odstředivá čerpadla přivádějí vodu do směšovací nádrže, zatímco sanitární čerpadla HIlge šetrně nakládají s více viskózními médii, která se používají při zpracování potravin, aby byla zachována charakteristická textura. Pokud je vyžadováno dávkování, Nova Lobe čerpadlo to umožňuje i v sanitárních procesech. V nesanitárních procesech jsou k dispozici samostatná dávkovací čerpadla pro přesné dávkování, například solného roztoku a potravních složek.

Když je směs připravena k vaření, stává se kontrola teploty směsi stále důležitější. In-line odstředivá čerpadla Grundfos jsou ideální pro regulaci procesů chlazení a ohřívání při zajištění, že je hmota účinně zahřívána na určitou úroveň a následně ochlazována, před dopravou k plnicí stanici. Pokud je součástí procesu pasterizace, umožňují sanitární čerpadla z nerezové oceli splnit vysoké hygienické požadavky.

Všechna sanitární čerpadla Hilge jsou kompatibilní se systémy CIP, což umožňuje účinné čištění nádrží, potrubí a procesního vedení bez nutnosti demontáže zařízení. Díky tomu je výrobní linka rychle připravena pro další šarži, což výrazně snižuje dobu odstávky.

Pokud je optimalizace balicího procesu důležitá, nabízí Grundfos elektronické řešení, která automaticky přizpůsobují otáčky čerpadel ve výrobní lince rychlosti balicího procesu.

 


    Facebook Twitter LinkedIn
Související produkty
Kontakt
Obchodní pobočka

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum