Procesní voda - vysoká čistota

Přehled

Přehled

Procesní voda - vysoká čistota

V kritických procesech, kde může čistota vody hrát zásadní roli, nabízí Grundfos naprostý klid v mysli. Naše řada čerpadel založená na pokročilé technologii a letech zkušeností umožňuje spolehlivý a plynulý provoz ve farmaceutickém a elektronickém průmyslu, kde neexistuje prostor pro nákladné odstávky.

Nejprve jednostupňová a vícestupňová čerpadla dopraví vodu k procesu desinfekce a úpravy. Když je procesní voda upravena, je nezbytné, aby tato čistota zůstala zachována přesně stejná během přepravy do následujících procesních kroků. Sanitární čerpadla Grundfos mají elektrochemicky leštěné povrchy optimalizované pro manipulaci s vysoce čistou vodou s maximální péčí – dokonce i s extrémně jemnou ultračistou vodou, která musí být naprosto prostá jakýchkoli příměsí.

Přirozeně jsou k dispozici i pokročilá digitální dávkovací čerpadla a desinfekční systémy na podporu procesu výroby vody s vysokou čistotou.

Všechna sanitání čerpadla Grundfos HIlge jsou kompatibilní se systémy CIP a SIP, což umožňuje účinné čištění nádrží, potrubí a procesního vedení bez demontáže zařízení. Tento proces je dále zrychlován pomocí přesných dávkovacích čerpadel, která přidávají pouze potřebné množství chemikálií a zajišťují tak, že je zapotřebí jen minimální rozsah následujícího proplachování. To šetří čas i peníze.

 

Důležité poznámky

  • Všechna technická řešení Grundfos pro farmaceutický průmysl mohou být dodávána s příslušnými certifikáty.

Související produkty
Kontakt
Obchodní pobočka

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum