Procesní voda - chlazení

Přehled

Přehled

Procesní voda - chlazení

Chlazení je důležitou částí různých procesů a aplikací, ve kterých je Grundfos skutečně jednička. Nad rámec poskytování vysoce kvalitních vícestupňových a zvyšovacích čerpadel pro cirkulaci procesní vody v těchto systémech zahrnuje naše řada pokročilé desinfekční systémy a digitální dávkovací čerpadla, která efektivně eliminují kontaminaci přesným dávkováním všech druhů chemikálií. Chemikálie jsou vyžadovány v aplikacích na potlačení tvorby vodního kamene a organických nánosů a jako inhibitory koroze.

Dávkovací čerpadla jsou stejně tak vhodná pro úpravu vody v otevřených smyčkách, kde je výskyt vzduchem přenášených bakterií škodlivý pro lidi, a v uzavřených smyčkách, kde je důležité vyvarovat se tvorbě organických nánosů pro ochranu systému a zajištění vysoké účinnosti. Nabídkou spolehlivého výkonu čerpadel v celém chladicím procesu dokáže Grundfos významně snížit jakékoli výrobní odstávky spojené s přehřátými součástmi.

Chladicí čerpadla Grundfos jsou k dispozici s chlazenou hřídelovou ucpávkou s cílem optimalizovat spolehlivost v nejnáročnějších chladírenských aplikacích. Všechna technická řešení je možné dodávat doplněná o měřicí a regulační systémy, přizpůsobená individuálním požadavkům aplikací. Pokud je žádoucí snížení množství používaných chemikálií, nabízí Grundfos řešení pro jejich recyklaci.


 

Kontakt
Obchodní pobočka

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum