Myčky součástí

Přehled

Přehled

Čerpadla Grundfos jsou  vhodná pro průmyslové myčky a lze je přizpůsobit požadovanému průtoku a tlaku podle individuálních požadavků.

Jednostupňová nebo vícestupňová odstředivá čerpadla pracují při teplotách až 180 °C a tlacích do 40 barů ve dvou typech aplikací:

  • Skříňové myčky
  • Tunelové myčky

Grundfos nabízí rovněž speciální čerpadla vyvinutá pro zvládání různých médií. Pokud voda obsahuje olej, musí být materiál ucpávky hřídele schopný odolávat této konkrétní kapalině - obzvlášť agresivní detergenty potom u čerpadel vyžadují takové materiály, jaké pro ně byly navrženy.

Přirozeně všechna čerpadla pro průmyslové myčky lze doplnit dávkovacími čerpadly, která přesně dávkují detergent a rozpouštědla.

 

 

Důležité poznámky

  • Pokud se myčka součástí používá pro různé účely mytí, je důležité zajistit, aby byla čerpadla navržena pro zvládání příslušných detergentů a chemikálií.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Související produkty
Kontakt
Obchodní kanceláře

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum