Lakovací systémy

Přehled

Přehled

Natírání, lakování

Všechna čerpadla Grundfos pro nátěrové a lakovací aplikace jsou vyvíjena s pečlivým ohledem věnovaným účinnosti a přesnosti. V závislosti na konkrétních požadavcích je možné čerpadla doplnit podle přání zákazníků, například dvojitým těsněním, odstraněním spojek a konstrukcí neobsahující křemík, díky modularitě konstrukce.
Kromě toho je celá řada k dispozici v provedení z korozivzdorné oceli, účinně odolná vůči agresivním médiím a snadno se čistí.

Snadná údržba a nízké provozní náklady jsou dalšími výhodami řady vícestupňových čerpadel Grundfos pro nátěrové a lakovací aplikace a aplikace předběžné úpravy.

Důležité poznámky

  • Všechna čerpadla Grundfos speciálně vyvinutá pro automobilový průmysl jsou k dispozici kompletně bez silikonu.
  • Všechna tato čerpadla jsou opatřena vysoce účinnými motory.
  • Na vyžádání jsou k dispozici čerpadla a motory se schválením ATEX.
Kontakt
Obchodní společnost

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum