Čerpání z otevřeného dolu

Přehled

Přehled

Čerpání z otevřených povrchových dolů je nezbytné pro zajištění, že nedojde k narušení těžebních provozů. Kalná voda v otevřených povrchových dolech obvykle obsahuje abrazivní materiály, jako jsou kameny, jíl, síra a hodnoty pH jsou velmi nízké. Odvodňovací čerpadla Grundfos jsou navržena pro práci v nejnáročnějším prostředí, které se může v oblasti těžby a námořního průmyslu po celém světě vyskytovat.

Pevná konstrukce z litiny a úzká konstrukce znamenají, že řada odvodňovacích čerpadel Grundfos GWP je ideální pro těžební jámy, dočasnou nebo pevnou instalaci a nabízí výkon vysokotlakého čerpadla neomezovaný pískem, kamínky nebo jinými abrazivy.

Grundfos dodává odvodňovací čerpadla pro trvanlivé použití a vysoké průtoky, která lze instalovat jako suchá nebo ponorná a jsou k dispozici v provedení z materiálů vysoké jakosti v protikorozní verzi pro náročné podmínky. Na povrchu umístěná čerpadla poháněná hřídelí jsou také k dispozici, pokud jsou požadavky na zvládanou hloubku omezená.

Správný výběr materiálu je nejdůležitější metodou prevence koroze prodlužující životnost čerpacích systémů. Grundfos může poskytnout znalosti při pomoci se splněním vašich výkonových požadavků, od počáteční identifikace potřeb po výběr, instalaci, provoz a údržbu čerpacího řešení. Navíc Grundfos připravuje smlouvy o uvedení do provozu a servisní smlouvy podle vašich požadavků a rovněž lze zařídit doručení sad náhradních dílů a náhradní díly přizpůsobené podle konkrétní lokality.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Související produkty
Kontakt
Místní obchodní společnost

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Místní servisní centrum