Obráběcí nástroje

Přehled

Přehled

Obráběcí stroje

Řada vysoce účinných čerpadel Grundfos nabízí bezkonkurenční přesnost a stabilitu v různých aplikacích obráběcích strojů:

  • Broušení
  • Soustružení
  • Frézování
  • Vrtání
  • Řezání
  • Drátové řezání
  • Opalování.

V závislosti na konkrétním použití mohou být čerpadla přizpůsobena na míru zákazníkům, aby perfektně vyhovovala každému požadavku. Vícestupňová čerpadla se dodávají v různých délkách a s přesným tlakem a průtokem vyžadovaným pro různé materiály. Jsou stejně vhodná pro svislou jako pro vodorovnou instalaci a nabízejí naprostou svobodu uspořádání. Čerpadla je dále možné volitelně dodávat s integrovanými nebo externími frekvenčními měniči pro zvýšení účinnosti systému a optimalizace procesů, včetně využívání tepelného vstupu ve formě chladicí kapaliny.

Zejména pro broušení a vrtání zahrnuje působivá řada vysokotlakých čerpadel Grundfos modely, které efektivně zvládají až 120 barů, což je tlak vyžadovaný například pro vrtání hlubokých děr. Celá řada čerpadel určená pro oblast obráběcích strojů je k dispozici v provedení z korozivzdorné oceli nebo litiny. Pokud je vyžadováno přizpůsobení na míru ke splnění konkrétních potřeb, mohou být čerpadla vybavena speciálním ucpávkami,  motory s integrovanou zástčkou HAN10E a motory pro pohon 50/60 Hz stejně jako motory pro různá napájecí napětí.

Důležité poznámky

  • Všechna čerpadla pro oblast obráběcích strojů jsou vybavena vysoce účinnými motory.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt
Obchodní pobočka

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum