Teplovodní kotle

Přehled

Přehled

Jednostupňová a vícestupňová čerpadla Grundfos pro teplovodní kotle jsou k dispozici pro teploty až do 140 °C. Všechna čerpadla je možné dodávat s motory s externími nebo integrovanými frekvenčními měniči, což zajišťuje, že jsou tlak a teplota v systému konstantní.

Nabízíme

  • speciální hřídelové ucpávky, které odolají vysokým teplotám až do 180°C
  • pokročilá čerpadla pro nízké NPSH (kavitační deprese), která účinně eliminují kavitaci
  • čerpadla s elektronickou regulací otáček, která zajišťují konstantní teplotu
  • čerpadla s elektronickou regulací, která účinně snižují energetickou spotřebu systému tím, že přizpůsobují svůj výkon aktuálním požadavkům.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Související produkty
Kontakt
Obchodní kancelář

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum