Průmyslové vytápění

Přehled

Přehled

Vytápění

Odstředivá čerpadla Grundfos zvládají teploty až do 240 °C (dle typu čerpadla a kapaliny) a jsou vhodná pro prakticky všechny aplikace, kde je topení integrální součástí procesu.

Standardní jednostupňová a vícestupňová odstředivá čerpadla účinně cirkulují kapaliny až do 120 °C. S kapalinami s vyšší teplotou se musí zacházet mnohem opatrněji, aby se předešlo přehřívání ucpávky čerpadla. Pro tuto konkrétní výzvu nabízí Grundfos odolná čerpadla s chlazenými ucpávkami hřídele, které umožňují, aby speciální materiály ucpávek snadno zvládaly i extrémně horkou vodu (180 °C) a termální olej (240 °C).

Všechna čerpadla pro vytápění mohou být opatřena frekvenčním měničem, což zajišťuje spolehlivou regulaci teploty při formování plastů, pasterizaci a podobných citlivých procesech.

Důležité poznámky

  • Pokud čerpáte různé typy oleje, je důležité pečlivě zvážit velikost motoru, protože dochází k velkým změnám viskozity kapaliny při změnách teploty. Totéž platí, pokud se v rámci procesu používá olej, protože některé typy pryže se mohou v oleji rozpouštět.
  • Čerpání horké vody často způsobuje problémy z důvodu příliš nízkého vstupního tlaku čerpadla, což s sebou přináší nebezpečí kavitace.

 

 

 

 

Kontakt
Místní obchodní společnost

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Místní servisní společnost