Plnění

Přehled

Přehled

Stáčení

Potřeba vysoce hygienického zacházení pokračuje, když várka opustí po 6 až 8 týdnech zrající nádrže. Díky tomu jsou sanitární odstředivá čerpadla Grundfos ideální pro dopravu hotového piva ke stáčecí stanici a zajistí, že žádné vnější prvky nenaruší charakteristickou chuť konkrétní značky piva.

Z důvodu přizpůsobení vysokým hygienickým standardům v pivovarech jsou všechny sanitární čerpadla kompatibilní s CIP, což usnadňuje účinné a rychlé čištění všech potrubí bez nutnosti demontáže zařízení. Systém CIP lze rovněž použít ve zrajících nádržích a umožnit snadné a 100% spolehlivé čištění vnitřku nádrží. Každý systém CIP je doplněn samonasávacím čerpadlem pro účinné odstranění do poslední kapky detergentu z nádrží a potrubí.

Protože je ve finálním stupni důležitá regulace, může proces těžit z výhody Eko-řešení Grundfos, která umožňuje automaticky přizpůsobit otáčky čerpadla rychlosti stáčecího zařízení. Pokročilá Eko-řešení jsou základem optimalizovaných procesů a energeticky účinného provozu.

 

 

Důležité poznámky

  • Všechna sanitární čerpadla mají certifikát EHEDG.
  • Vyberte mechanické ucpávky SiC/SiC, pokud oxidační činidla uvolňují bakterie.

 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Související produkty
Kontakt
Obchodní pobočka

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum