Dezinfekce

Přehled

Přehled

Dezinfekce se provádí jak odfiltrováním škodlivých mikrobů, tak přidáním dezinfekčních chemikálií v posledním kroku přečišťování pitné vody. Voda se dezinfikuje s cílem zlikvidovat patogeny, které projdou filtry. Veřejné zásobování vodou ve většině zemí musí zajišťovat zbytkovou koncentraci dezinfekčního činidla v celém distribučním systému, kde může voda být i několik dní, než se dostane k zákazníkovi.

Grundfos může dodat kompletní systémy dávkovacího čerpadla pro velké i malé objemy a na základě různých technologií vločkování, dezinfekce a úpravy pH. Řada elektronického a elektrochemického příslušenství Grundfos navíc nabízí kompletní kontrolu nad procesem dávkování a dezinfekce a může být bezproblémově integrována do vašeho systému.

Sloučeniny chloru jsou tradičně nejpoužívanější metodou chemické dezinfekce. Grundfos může poradit a dodat řešení dezinfekce pomocí sloučenin chloru, jako je plynný chlor (Cl2), chlornan sodný (NaClO) a oxid chloričitý (ClO2).

Grundfos dodává technická řešení pro zvládání ohromné proměnlivosti požadavků na průtok upravované vody, která sahají od ohromných ponorných jednotek, kde se klade důraz na uvedení vody do pohybu spíše než na zvyšování tlaku, po velmi úspěšná vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla (CR) – současně jsou pokryty i všechny výkonové požadavky mezi tím.

Grundfos může poskytnout specializované znalosti na pomoc se splněním vašich výkonových cílů, od počáteční identifikace potřeb po výběr, instalaci, provoz a údržbu čerpacího řešení. Smlouvy o uvedení do provozu od společnosti Grundfos zaručují správnou instalaci a servisní krytí pro všechny případy, od pravidelné údržby po náhradní díly a audity čerpadel.

Související produkty
Stahování

Stahování

 

Čerpadla v oblasti úpravy vod

Čerpadla v oblasti úpravy vod

Úprava vody s čerpadlem jako ústředním prvkem.


profil využívání vody

O krok zpět...

A podívejte se na větší obrázek. Příručka využívání vody od Grundfos.


Kontakt
Místní obchodní společnost

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Místní servisní společnost