Čištění

Přehled

Přehled

CIP/SIP

Systémy čištění a sterilizace jsou ideální pro oblasti průmyslu, kde má hygiena maximální význam a bez ohledu na náklady je nutné vyloučit kontaminaci.

Čerpadla Grundfos pro čistící systémy snášejí teploty až do 180 °C, jsou vyrobeny z nerezové oceli a odolávají agresivním detergentům během procesu čištění. Protože systém čištění nikdy nepřichází do styku se skutečným procesem – ať již v oblasti potravinářství nebo farmacie – desinfekce čerpadel není zapotřebí. Čerpadla pro čistící systémy jsou však obvykle elektrochemicky leštěná, aby se zajistilo, že uvnitř neuváznou žádné zbytky. Digitální dávkovací čerpadla mohou ještě zrychlit proces číštění s použitím pouze nezbytného množství detergentů a tedy omezením množství proplachu systému.

Pokud jde o mírně náročnější procesy strerilizace, používají se vícestupňová čerpadla Grundfos k napájení kotle produkujícího páru, která efektivně čistí např. lahve při velmi vysokých teplotách.




    Facebook Twitter LinkedIn
Související produkty
Kontakt
Obchodní kancelář

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum