Čerpání vody v rodinných domech

Přehled

Přehled

Spolehlivá dodávka vody
Konstantní přívod čerstvé vody z kohoutku a sprchovacích hlavic po celém domě je luxus, který mnoho lidí považuje za zaručený. Všichni lidé na světě nezískávají vodu takto snadno. Jsou zapotřebí inovativní technologie čerpání a udržitelná řešení, aby byl přístup k vodě zajištěn ve všech koutech světa. Ať již žijete v městském domě v New Yorku nebo Paříži, či ve venkovském domě v Pekingu nebo Nairobi, Grundfos dokáže přivádět vodu, kterou potřebujete - se správným tlakem a kdykoli.

Řada řešení dodávky vody pro domácnosti od Grundfos pro jedno- a dvougenerační rodinné domy je extrémně univerzální a pokrývá dodávku vody do domu i před dům, zvyšování tlaku, využívání dešťové vody a zalévání zahrad.

Speciální čerpadla pro speciální potřeby
Nedostatečný tlak v síti, ztráta tlaku, když je současně otevřeno více kohoutků, odlehlá lokalita, přání natlakovat dešťovou vodu pro zalévání zahrádky - aplikace z reálného života představují různé výzvy a životní styl a preference lidí se liší. Proto nabízí každý výrobek pro dodávání vody Grundfos speciální výhody pro konkrétní úkoly a okolnosti. Kromě toho jsou všechna čerpadla navržena tak, aby kombinovala nejvyšší možnou přívětivost obsluhy, spolehlivost, odolnost a snadnost instalace. Jednoduše proto, že si každý zaslouží výkonný domov.

Udržitelnost je naší hlavní prioritou
Energeticky úsporná technická řešení jsou obchodní známkou Grundfos. Naše řada pro dodávku vody pro domácnosti není výjimkou. Přináší vynikající účinnost čerpání při nízké spotřebě energie a zajišťuje vlastníkům domů perfektní kombinaci komfortu a nízkých nákladů na energii. Mnoho řešení zahrnuje pohony s proměnlivými otáčkami, které umožňují přizpůsobovat výkon čerpadla proměnlivým požadavkům na průtok.

Tlaková řídicí jednotka Grundfos
Tlaková řídicí jednotka Grundfos je kompaktní řídicí jednotka k dispozici pro výběr s našimi čerpadly pro dodávání vody pro domácnosti. Stanovuje nové standardy pro integraci funkcí a inteligenci řešení čerpadel pro domácnosti. Jednotky PM1 (základní model) a PM2 (pokročilý model) zahrnují celé spektrum od jednoduchých po velmi složité domovní aplikace a splňují diverzifikované potřeby trhu na regulaci a komfort.

Související produkty
Případové studie
Novinky a akce
Kontakt
Místní obchodní společnost

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Místní servisní centrum