Vymývání lahví

Přehled

Přehled

Vymývání lahví

Vysoký tlak, vysoké teplota a agresivní chemikálie jsou při mytí lahví běžné. Vícestupňová čerpadla Grundfos s axiálním sáním jsou navržena s ohledem na tyto podmínky a nabízejí účinný a spolehlivý provoz v celém cyklu vymývání.

Odolná čerpadla  zvládající teploty až do 120 °C jsou k dispozici z litiny i z nerezové oceli. Nerezová ocel umožňuje, aby se při procesu vymývání lahví používaly ještě agresivnější detergenty. Sofistikovaná digitální dávkovací čerpadla jsou k dispozici pro přesné dávkování chemikálií a detergentů všeho druhu.

Všechna čerpadla pro tato specifická použití byla přirozeně konkrétně navržena, aby mohla pracovat co nejúčinněji zavěšená na jedné straně vymývačky lahví, jako kdyby byla postavena na pevné zemi.

 

Související produkty

Stahování

 

Kontakt
Obchodní společnost

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum