Napájení kotlů

Přehled

Přehled

Kotel

Výrobní linky silně závisí na účinném a spolehlivém provozu kotle. To je důvod, proč byla odolná napájecí čerpadla Grundfos pro parní kotle, teplovodní kotle a kotle na horký olej navržena speciálně tak, aby nabízela optimální výkon i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Všechna napájecí čerpadla Grundfos je možné opatřit integrovaným frekvenčním měničem pro optimalizaci procesů v pojmech teploty, tlakové úrovně a kvality páry. Pokud je příprava vody součástí procesu, dávkovací čerpadla zajistí vysoce přesné dávkování přísad.

Pára: Pokud jde o napájecí čerpadla, parní kotle patří mezi nejnepříznivější a nejnáročnější aplikace. Proces zahrnuje vysoký tlak, vysoké okolní teploty a značný počet zapínání a vypínání, která namáhají čerpadlo. K přizpůsobení extrémním podmínkám byla vícestupňová napájecí čerpadla Grundfos optimalizována v každém ohledu a jsou dokonce schopna efektivně zvládat i špatné vstupní podmínky. Čerpadla jde dále doplnit chlazenou hřídelovou ucpávkou, která chrání hřídel před poškozením způsobeným vysokými teplotami – a se sledováním, které dohlíží na proces a varuje v případě jakýchkoli odchylek.

Horká voda: Jednostupňová shuntová čerpadla Grundfos pro teplovodní kotle zvládají teploty až 110 °C zajišťující dostatečné zásobování jakýchkoli procesů vyžadujících horkou vodu – a konstantní teplotu vody v kotli.

Teplonosný olej (trafo olej): V mnoha procesech je teplonosný olej velmi vhodná alternativa k páře, zvláště pokud je vyžadován velmi vysoký tlak. Řada napájecích čerpadel Grundfos pro aplikace horkého oleje zvládá teploty až do 240 °C a obsahuje jednostupňové a vícestupňové modely.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Související produkty
Kontakt
Obchodní společnost

Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)

Servisní centrum