Resource dumped by HtmlRendererServlet

Resource path: /content/gcz/cs_CZ/about-us/news-and-press/news/video-k-nove-alpha2/jcr:content

Resource metadata: {sling.modificationTime=-1, sling.characterEncoding=null, sling.parameterMap={}, sling.contentType=null, sling.creationTime=-1, sling.contentLength=-1, sling.resolutionPath=/content/gcz/cs_CZ/about-us/news-and-press/news/video-k-nove-alpha2/jcr:content}

Resource type: grundfos/internet/components/generic_video_page

Resource super type: -

Resource properties

jcr:primaryType: cq:PageContent
jcr:mixinTypes: [mix:versionable]
jcr:createdBy: admin
jcr:title: Video k Nové Alpha2
cq:lastReplicationAction: Activate
jcr:versionHistory: c102dc9e-a52b-40df-b813-e692aa443275
cq:template: /apps/grundfos/internet/templates/video_news_page
cq:lastReplicatedBy: admin
products: [ALPHA2, ]
jcr:predecessors: [c7a6bfd8-31d8-46c4-a81f-fc2aaa0f20d8]
jcr:created: java.util.GregorianCalendar[time=1460719468257,areFieldsSet=true,areAllFieldsSet=true,lenient=false,zone=sun.util.calendar.ZoneInfo[id="GMT+02:00",offset=7200000,dstSavings=0,useDaylight=false,transitions=0,lastRule=null],firstDayOfWeek=1,minimalDaysInFirstWeek=1,ERA=1,YEAR=2016,MONTH=3,WEEK_OF_YEAR=16,WEEK_OF_MONTH=3,DAY_OF_MONTH=15,DAY_OF_YEAR=106,DAY_OF_WEEK=6,DAY_OF_WEEK_IN_MONTH=3,AM_PM=1,HOUR=1,HOUR_OF_DAY=13,MINUTE=24,SECOND=28,MILLISECOND=257,ZONE_OFFSET=7200000,DST_OFFSET=0]
cq:lastReplicated: java.util.GregorianCalendar[time=1460719470318,areFieldsSet=true,areAllFieldsSet=true,lenient=false,zone=sun.util.calendar.ZoneInfo[id="GMT+02:00",offset=7200000,dstSavings=0,useDaylight=false,transitions=0,lastRule=null],firstDayOfWeek=1,minimalDaysInFirstWeek=1,ERA=1,YEAR=2016,MONTH=3,WEEK_OF_YEAR=16,WEEK_OF_MONTH=3,DAY_OF_MONTH=15,DAY_OF_YEAR=106,DAY_OF_WEEK=6,DAY_OF_WEEK_IN_MONTH=3,AM_PM=1,HOUR=1,HOUR_OF_DAY=13,MINUTE=24,SECOND=30,MILLISECOND=318,ZONE_OFFSET=7200000,DST_OFFSET=0]
cq:lastModified: java.util.GregorianCalendar[time=1438856667830,areFieldsSet=true,areAllFieldsSet=true,lenient=false,zone=sun.util.calendar.ZoneInfo[id="GMT+02:00",offset=7200000,dstSavings=0,useDaylight=false,transitions=0,lastRule=null],firstDayOfWeek=1,minimalDaysInFirstWeek=1,ERA=1,YEAR=2015,MONTH=7,WEEK_OF_YEAR=32,WEEK_OF_MONTH=2,DAY_OF_MONTH=6,DAY_OF_YEAR=218,DAY_OF_WEEK=5,DAY_OF_WEEK_IN_MONTH=1,AM_PM=1,HOUR=0,HOUR_OF_DAY=12,MINUTE=24,SECOND=27,MILLISECOND=830,ZONE_OFFSET=7200000,DST_OFFSET=0]
jcr:description: Představujeme funkce a inovace oběhového čerpadla Grundfos Nová Alpha2. Oběhové čerpadlo bylo uvedno ne trh v prosinci 2012 a splňuje požadavky EU na oběhová čerpadla.
jcr:baseVersion: c7a6bfd8-31d8-46c4-a81f-fc2aaa0f20d8
jcr:isCheckedOut: true
hideInNav: true
applications: [FAMHEAT, CBHEAT]
cq:tags: [grundfos:news, grundfos:news/corporate, grundfos:news/video, grundfos:page-category/news]
jcr:uuid: 37a3b36b-fa7d-4e92-b02c-7bf43ee12d15
sling:resourceType: grundfos/internet/components/generic_video_page
cq:lastModifiedBy: 40024
industries: [FAMHOUS, CB]