Resource dumped by HtmlRendererServlet

Resource path: /content/gcz/cs_CZ/about-us/news-and-press/news/video-k-magna3/jcr:content

Resource metadata: {sling.modificationTime=-1, sling.characterEncoding=null, sling.parameterMap={}, sling.contentType=null, sling.creationTime=-1, sling.contentLength=-1, sling.resolutionPath=/content/gcz/cs_CZ/about-us/news-and-press/news/video-k-magna3/jcr:content}

Resource type: grundfos/internet/components/generic_video_page

Resource super type: -

Resource properties

jcr:primaryType: cq:PageContent
jcr:mixinTypes: [mix:versionable]
jcr:createdBy: admin
jcr:title: Video k Magna3
cq:lastReplicationAction: Activate
jcr:versionHistory: 8bfa096e-c1df-4ab6-b31a-208e3a97df22
cq:template: /apps/grundfos/internet/templates/video_news_page
cq:lastReplicatedBy: admin
products: [MAGNA3, REMOTE]
jcr:predecessors: [b5a5e7b1-980f-4cdb-b1cd-427b1e7da320]
jcr:created: java.util.GregorianCalendar[time=1460719468989,areFieldsSet=true,areAllFieldsSet=true,lenient=false,zone=sun.util.calendar.ZoneInfo[id="GMT+02:00",offset=7200000,dstSavings=0,useDaylight=false,transitions=0,lastRule=null],firstDayOfWeek=1,minimalDaysInFirstWeek=1,ERA=1,YEAR=2016,MONTH=3,WEEK_OF_YEAR=16,WEEK_OF_MONTH=3,DAY_OF_MONTH=15,DAY_OF_YEAR=106,DAY_OF_WEEK=6,DAY_OF_WEEK_IN_MONTH=3,AM_PM=1,HOUR=1,HOUR_OF_DAY=13,MINUTE=24,SECOND=28,MILLISECOND=989,ZONE_OFFSET=7200000,DST_OFFSET=0]
cq:lastReplicated: java.util.GregorianCalendar[time=1460719470556,areFieldsSet=true,areAllFieldsSet=true,lenient=false,zone=sun.util.calendar.ZoneInfo[id="GMT+02:00",offset=7200000,dstSavings=0,useDaylight=false,transitions=0,lastRule=null],firstDayOfWeek=1,minimalDaysInFirstWeek=1,ERA=1,YEAR=2016,MONTH=3,WEEK_OF_YEAR=16,WEEK_OF_MONTH=3,DAY_OF_MONTH=15,DAY_OF_YEAR=106,DAY_OF_WEEK=6,DAY_OF_WEEK_IN_MONTH=3,AM_PM=1,HOUR=1,HOUR_OF_DAY=13,MINUTE=24,SECOND=30,MILLISECOND=556,ZONE_OFFSET=7200000,DST_OFFSET=0]
cq:lastModified: java.util.GregorianCalendar[time=1438856667997,areFieldsSet=true,areAllFieldsSet=true,lenient=false,zone=sun.util.calendar.ZoneInfo[id="GMT+02:00",offset=7200000,dstSavings=0,useDaylight=false,transitions=0,lastRule=null],firstDayOfWeek=1,minimalDaysInFirstWeek=1,ERA=1,YEAR=2015,MONTH=7,WEEK_OF_YEAR=32,WEEK_OF_MONTH=2,DAY_OF_MONTH=6,DAY_OF_YEAR=218,DAY_OF_WEEK=5,DAY_OF_WEEK_IN_MONTH=1,AM_PM=1,HOUR=0,HOUR_OF_DAY=12,MINUTE=24,SECOND=27,MILLISECOND=997,ZONE_OFFSET=7200000,DST_OFFSET=0]
jcr:description: Představujeme film k oběhovému čerpadlu MAGNA3, které bylo uvedeno na trh v září 2012. Inovace a funkce oběhového čerpadla Magna3.
jcr:baseVersion: b5a5e7b1-980f-4cdb-b1cd-427b1e7da320
jcr:isCheckedOut: true
hideInNav: true
applications: [CBAIRCON, CBHEAT, ]
cq:tags: [grundfos:news/corporate, grundfos:news, grundfos:news/video, grundfos:page-category/news]
jcr:uuid: 76171385-f04d-43d7-8b2f-5dc7f4ead3cc
sling:resourceType: grundfos/internet/components/generic_video_page
cq:lastModifiedBy: 40024
industries: [CB, ]