Dodávka teplé vody za méně peněz

02/07/2014

comfort

Inteligentní cirkulace teplé vody šetří energii a vaši penženku.

 

Cirkulační čerpadla jsou určena pro cirkulaci teplé vody v rodinných domech a bytových jednotkách. Cirkulační čerpadla zajišťují okamžitou dodávku teplé vody pro uživatele.

Cirkulační čerpadla umožňují několik nastavení. Při volbě čerpadla s konstantními otáčkami a non-stop provozem čerpadlo pracuje neustále bez ohledu na potřebu teplé vody v domácnosti. Výsledkem je zbytečné plýtvání energií.

Inteligentní čerpadla mají sensory, které zaznamenávají případy odběru teplé vody v domácnosti. Během 14-ti denního cyklu umí určit, kdy bude domácnost potřebovat teplou vodu a přizpůsobí tomu chod čerpadla. Cirkulační čerpadlo, které se řídí těmito sensory, pak běží třeba jen 3 hodiny denně namísto 24 hodin 7 dní v týdnu. Při ceně energie 5,5kč za 1kw/h to může znamenat i 96% úsporu nákladů na provoz čerpadla.

 

ČERPADLO GRUNDFOS COMFORT PM S FUNKCÍ AUTOADAPT

Cirkulační čerpadlo COMFORT PM S FUNKCÍ AUTOADAPT si zaznamenává doby odběru teplé vody v domácnosti a následně se spíná pouze v době, kdy je pravděpodobné, že domácnost bude teplou vodu potřebovat (např. ráno před odchodem z domu a odpoledne při návratu z práce v pracovní dny a v jinou dobu během víkendu).

Motor s permanentní magnety (viz. označení PM v názvu) poskytuje dlouhou životnost a ochranu proti chodu nasucho. Ovládání jedním tlačítkem na displeji čerpadla a snadné připojení do el. sítě díky ALPHA zástrčce urychluje urychluje a usnadňuje instalaci.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati