Optimalizace energetické spotřeby

1

Proč optimalizace energetické spotřeby?

Optimalizace energetické spotřeby vašeho čerpacího systému snižuje spotřebu a šetří peníze. Je to důležité, protože během životního cyklu čerpadla tvoří pořizovací náklady pouze 5% celkových nákladů. Energetické náklady tvoří ohromných 85%. Přechod na energeticky efektivní řešení může vést k výrazným úsporám. V podstatě pokud bychom vyměnili všechna neefektivní čerpadla na světě, mohli bychom dosáhnout obrovských energetických úspor a snížit globální spotřebu energie o 4%. To je ekvivalentem k roční spotřebě energie 1 miliardy uživatelů!

Hlavní téma

Hlavní téma: Technický návod SP

Hlavní téma: Technický návod SP

Pracujete s ponornými čerpadly SP? Od přívodu vody přes použití, instalaci a provoz až po řešení problémů - v našem komplexním návodu najdete všechno, co potřebujete vědět.

Zjistěte více

Exkurze ve výrobním závodě

Zůčastněte se exkurze vo výrobních závodech Grundfos, abyste viděli, jaké technické znalosti a nadšení se podílejí na výrobě motoru a čerpadla SP.

Stáhněte si technický návod SP

Stáhněte si technický návod SP

Klikněte sem a získáte vlastní kopii technického návodu SP. Ten obsahuje široký rozsah oblastí a rad pro každého, kdo pracuje s některým z našich nejvíce ikonických čerpadel - ponorných SP čerpadel.

Tady získáte vlastní kopii technického návodu.