Čerpací pohotovost

Registrujte se pro odběr novinek
Využijte příležitost mít aktuální informace o Grundfos novinkách a akcích. Registrujte se a my Vám budeme zasílat náš newsletter.
Registrovat
Seznam čerpacích pohotovostí
Najděte svou nejbližší Čerpací pohotovost

Najděte svou čerpací pohotovost
Seznam Čerpacích pohotovostí

Seznam Čerpacích pohotovostí

 

Přehled

Pokazilo se Vám čerpadlo v kotelně  nebo v kotli? Potřebujete okamžitou výměnu nebo náhradu? Máme pro vás Čerpací pohotovost!

Čerpací pohotovost je léty prověřená služba, která byla speciálně vytvořená pro koncové uživatele, bytové domy  nebo provozovatele čerpadel. Na těchto stránkách naleznete přesné adresy míst po celé republice, kde můžete ihned zakoupit čerpadlo, které se pokazilo  nebo které potřebujete vyměnit.

U konkrétního kontaktního místa vždy naleznete seznam minimálně 11 typů čerpadel, které jsou ihned k dispozici,  minimálně v množství 1 kus. Naši pracovníci na uvedených místech pravidelně sledují zásobu typů a množství čerpadel zařazených do Čerpací pohotovosti proto, aby uvedené typy čerpadel byly pro Vás okamžitě dostupné, a Vy jste tak mohli vyřešit svízelnou situaci ihned.

Celá kolekce typů čerpadel zařazených do Čerpací pohotovosti je navržena tak, aby šlo právě o nejprodávanější modely čerpadel a zároveň aby byla splněna podmínka, že se jedná o nejvýkonnější model čerpadla v dané typové řadě. Tedy pokud potřebujete čerpadlo s nižším výkonem, které není v seznamu čerpadel trvale držených skladem, můžete ihned zakoupit čerpadlo výkonnější, které zcela jistě zvládne čerpací práci,  kterou potřebujete ve vaší aplikaci. Protože se ve všech případech jedná o čerpadla s elektronickou regulací výkonu, čerpadlo se samo přizpůsobí Vašim provozním podmínkám a nespotřebovává více elektrické energie, než Vaše konkrétní aplikace vyžaduje.

Na čerpadla zařazená do Čerpací pohotovosti poskytujeme záruku 5 let místo běžně 3 leté záruky. Jako potvrzení pro Vás, že jde o výrobek s touto speciální prodlouženou záruční dobou, jsou jak na krabici čerpadla, tak na samotném výrobku, umístěny kolky s textací: „Grundfos prodloužená záruka 5 let“ (platí pro MAGNA3).

 Čerpadla zařazená do Čerpací pohotovosti

Objednací číslo   Název
97924245 MAGNA3 25-60 180 1x230V PN6/10
97924246 MAGNA3 25-80 180 1x230V PN10
97924247 MAGNA3 25-100 180 1x230V PN6/10
97924255 MAGNA3 32-60 180 1x230V PN6/10
97924256 MAGNA3 32-80 180 1x230V PN10
97924257 MAGNA3 32-100 180 1x230V PN6/10
97924259 MAGNA3 32-120 F 220 1x230V PN6/10
97924267 MAGNA3 40-60 F 220 1x230V PN6/10
97924268 MAGNA3 40-80 F 220 1x230V PN6/10
97924270 MAGNA3 40-120 F 250 1x230V PN6/10
97924281 MAGNA3 50-60 F 240 1x230V PN6/10
97924284 MAGNA3 50-120 F 280 1x230V PN6/10
97924295 MAGNA3 65-60 F 340 1x230V PN6/10
97924298 MAGNA3 65-120 F 340 1x230V PN6/10
97924320 MAGNA3 80-120 F 360 1x230V PN10

Doplňkový sortiment, který má Čerpací pohotovost skladem

Objednací číslo
98817383



Název
UPS2 PH-40/60 (náhradní hlava UPS2)



   

MAGNA3

  • Elektronicky regulované oběhové čerpadlo, záruka v Čerpací pohotovosti 5let
  • Splňuje legislativní požadavky na energetickou účinnost dle směrnice EuP
  • Nejlepší index EEI v dané kategorii výkonu

 Náhradní hlava UPS2 pro čerpadla do kotlů

  • Čerpadlová hlava UPS2 může nahradit uvedené typy čerpadel instalované v předchozích letech do kotlů: ALPHA, ALPHA Pro, ALPHA+, UPS serie 100  ve výtlacích 4m, 5m a 6m
  • Záruka 5let (platí pro celou kategorii – není označeno kolkem)
  • Touto čerpadlovou hlavou můžete nahradit až 95% běžně používaných čerpadel Grundfos, instalovaných v kotlích
  • Jde o nejmodernější technologii motorů s hodnotou indexu EEI ≤ 0.23, splňující legislativní požadavky na účinnost dle směrnice EuP pro rok 2015 

Přejít na seznam Čerpacích Pohotovostí

 

 

Jste obchodním parterem Grundfos? Chcete se stát čerpací pohotovostí? Kontaktujte svého obchodního zástupce.


Jak byste ohodnotil(a) naše stránky?



Další komentář

Email