Motory MGE s účinností IE5

IE5

 

Motory Grundfos MGE nyní k dispozici v prémiové třídě účinnosti IE5

Motory Grundfos MGE do výkonu až 11 kW nyní dosahují špičkové energetické účinnosti, která naplňuje požadavky nejpřísnější energetické třídy IE5. Využijte ve Vaší aplikaci výhody extrémní energetické účinnosti, maximální efektivity čerpacího systému a vynikajícího výkonu čerpadla, které Vám nabídne nová generace frekvenčně řízených motorů MGE v prémiové účinnostní třídě IE5.

Společnost Grundfos, která napříč všemi firmami působícími na trhu čerpací techniky, každoročně investuje největší finanční prostředky do výzkumu a vývoje a je tak průkopníkem ve svém v oboru. Své přední postavení na trhu dokazuje uvedením jednoho z nejúčinnějších motorů na světě - nové řady motorů MGE s IE5, které nabízí až 10% úsporu energie a zkrácení doby návratnosti ivestice ve prospěch elektronicky řízených čerpadel až o 25%.

Díky uplatnění celé řady inovativních prvků elektromotoru a řídící jednotky motory Grundfos MGE vysoce přesahují požadavky kladené na standardní motory s třídou účinnosti IE5 a více než naplňují kritéria specifikace moderních elektromotorů prémiové třídy účinnosti IE5. Veškeré motory MGE o výkonech od 0,75 kW do 11 kW nyní dosáhují normy IE5.

Motor IE5 s integrovaným frekvenčním měničem propojuje dlouleté zkušenosti předních odborníků Grundfos, reálné poznatky z konkrétních aplikací a inovativnivní prvky řízení elektroniky motoru. Tato jedinečná kombinace zajišťuje optimalizaci výkonu Vašeho systému v jakémkoliv pracovním bodu soustavy a přináší tak výrazné snížení spotřeby elektrické energie.

 

Seznamte se s naším odborníkem na motory nebo si přečtěte další informace o aktuálních novinkách

 

Široká nabídka čerpadel pro budovy, průmysl a vodárenské služby.

TPE
CME
CRE
NKE
Webinar

 

Získejte více informací o kritériích zařazení do třídy účinnosti IE5

Podívejte se na webinář a dozvíte se, jak nové motory MGE společnosti Grundfos mohou urychlit úsporu energie a optimalizovat podnikání.

Find energy efficient motor

 

NAJDĚTE IDEÁLNÍ ENERGETICKY ÚČINNÝ MOTOR

Najděte všechna čerpadla, která přicházejí s motorem MGE a zvyšte své úspory energie ještě dnes

Zjistit více

Explore the many benefits of MGE motors

 

OBJEVTE VÝHODY MOTORŮ MGE IE5

Stáhněte si další informace a zjistěte co pro Vás motory Grundfos IE5 mohou udělat ve srovnání se standardními motory

Stáhnout

Find energy efficient motor

 

IE5 V KOMERČNÍCH BUDOVÁCH

zjistěte výhody energeticky účinných čerpadel v HVAC, zvyšování tlaku a další

Zjistit více o komerčních budovách

Find energy efficient motor

 

IE5 V PRŮMYSLOVÝCH APLIKACÍCH

zjistěte výhody energeticky účinných čerpadel pro řízení teploty, kotlů a systémů a další

Zjistit více o průmyslových aplikacích

 


    Facebook Twitter LinkedIn